spL4096-50km

Линейка камер sprint

Basler sprint spL4096-50km Line Scan Camera

Камера Basler spL4096-50km с интерфейсом Camera Link и частотой сканирования 50 кГц при разрешении 4k.

 
Разрешение (Г x В, пиксель) 4096 пикс. x 2 пикс.
Размер пикселя горизонтальный/вертикальный 10.0 µm x 10.0 µm
Частота линейной развертки 50.00 kHz
Монохромная / цветная Монохромная
Интерфейс Camera Link
Формат видеовывода 2 tap - 8, 10, or 12 bit / 4 tap - 8,10, or 12 bit / 8 tap - 8 bit
Глубина цвета 12 bits
Синхронизирующие сигналы соединения с камерой 40/80 MHz
Контроль экспозиции
  • edge-controlled, level-controlled, or programmable
Синхронизация
  • external trigger
  • free-run
Дизайн box
Размер корпуса (Д x Ш x В) в мм 48.0 x 87.0 x 62.0
Температура корпуса 0 °C - 50 °C
Байонет объектива
  • F-mount
  • M42 x 1-mount
Требования к питанию 12 VDC
Энергопотребление (стандартное) 10.0 W
Вес (стандартный) 360 g
Соответствие
  • CE
  • RoHS
  • FCC
Тип затвора global shutter
Тип сенсора CMOS
Номер позиции 106403
См. габаритные чертежи (в формате CAD) на вкладке «Загрузка»Basler sprint spL4096-50km Line Scan Camera - Размеры

Datasheets

Manuals

Application Notes

Certificates

White Papers

Success Stories

Marketing Notes

CAD / Technical Drawings

Camera Configuration Tool (CCT+)

Basler Binary Protocol Library (BBPL)

Frame Rate Calculator

Быстрый поиск камеры

Найти продукт

Средство выбора линейной камеры

Введите ваши критерии и подберите камеру согласно вашим требованиям.
Средство выбора линейной камеры
 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.