Basler sprint line scan camera closeup view

Линейка камер sprint

Быстро, быстрее, sprint
Линейка камер sprint является оптимальным решением для тех областей применения, где от камер требуется высокая скорость съемки и первоклассная степень чувствительности. При разрешающей способности в 4К эффективная скорость передачи данных у камер этой линейки может достигать частоты 140 кГц. Специально для этой серии камер компания Basler разработала КМОП-сенсор. Двухлинейный сенсор нового поколения отличается крайне низким уровнем шумов, повышенной светочувствительностью, а также способен выдавать превосходное качество изображений даже в условиях плохой освещенности. Помимо этого, цветовая модель сенсора позволяет добиться превосходной точности цветовоспроизведения. Все вышеперечисленные свойства говорят о том, что камеры серии sprint являются оптимальным решением для таких классов приложений, как контроль качества печатной продукции и сортировка почты, сканирование непрерывных поверхностей (дерево, бумага, фольга и т.д.), а также контроль качества поверхности.

Среди преимуществ линейки камер sprint производства компании Basler можно выделить следующие:
  • Разрешение: 2К, 4К и 8К
  • Макс. эффективная скорость передачи данных — 140 кГц
  • Исключительно высокая светочувствительность
  • Стандартизованный интерфейс Camera Link
  • 100% контроль качества и калибровка гарантируют надежность и неизменно высокую производительность

Datasheets

Manuals

Application Notes

Certificates

White Papers

Success Stories

Marketing Notes

CAD / Technical Drawings

Camera Configuration Tool (CCT+)

Basler Binary Protocol Library (BBPL)

Frame Rate Calculator

Camera Configuration Tool Plus (CCT+)
The Camera Configuration Tool Plus (CCT+) is designed for use with both the older and current generations of Basler Camera Link cameras, enabling users to change parameters via a serial connection.
http://www.baslerweb.com/CCTplus
Third Party
We list several manufacturers offering compatible products such as software or frame grabbers under "Customer Service/Third Party".
http://www.baslerweb.com/thirdparty

Быстрый поиск камеры

Найти продукт

Средство выбора линейной камеры

Введите ваши критерии и подберите камеру согласно вашим требованиям.
Средство выбора линейной камеры
 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.