ruL2098-10gc

Камеры серии runner

Basler runner ruL2098-10gc Line Scan Camera

Камера Basler ruL2098-10gc с интерфейсом GigE, CCD-матрицей KLI-2113 и частотой сканирования 9.20 кГц при разрешении 2k пикселей.

 
Разрешение (Г x В, пиксель) 2098 пикс. x 3 пикс.
Размер пикселя горизонтальный/вертикальный 14.0 µm x 14.0 µm
Частота линейной развертки 9.20 kHz
Монохромная / цветная Цветная
Интерфейс GigE
Формат видеовывода Mono 8, RGB 8 Packed, RGB 12 Packed, RGB 12 V1 Packed, YUV 4:2:2 Packed
Глубина цвета 12 bits
Контроль экспозиции
  • programmable via the camera API
Синхронизация
  • external trigger
  • software
Дизайн box
Размер корпуса (Д x Ш x В) в мм 48.2 x 62.0 x 62.0
Температура корпуса 0 °C - 50 °C
Байонет объектива
  • F-mount
Цифровой вход 3
Цифровой выход 2
Требования к питанию 12 VDC
Энергопотребление (стандартное) 5.1 W
Вес (стандартный) 235 g
Соответствие
  • CE
  • RoHS
  • GenICam
  • GigE Vision
  • IP30
  • FCC
Изготовитель сенсора ON Semiconductor
Имя сенсора KLI-2113
Тип затвора global shutter
Тип сенсора CCD
Номер позиции 104070
См. габаритные чертежи (в формате CAD) на вкладке «Загрузка»Basler runner ruL2098-10gc Line Scan Camera - Размеры

Datasheets

Manuals

Application Notes

Certificates

White Papers

Success Stories

Marketing Notes

CAD / Technical Drawings

Current pylon OS X

Current pylon Windows

Current pylon Windows Redistributables

Current pylon Linux ARM

Current pylon Linux x86

Archive pylon Windows

Archive pylon Linux

Frame Rate Calculator

pylon Driver Package
At the "Downloads"-Tab you can download the Basler pylon Camera Software Suite for free. The pylon Software Suite operates with all of our GigE, IEEE 1394 and USB 3.0 cameras and most of our Camera Link cameras. It offers reliable and flexible image data exchange between your Basler cameras and the PC, at a low CPU load. Please find more information on pylon on
http://www.baslerweb.com/pylon
Third Party
We list several manufacturers offering compatible products such as software or frame grabbers under the following link.
http://www.baslerweb.com/thirdparty

Быстрый поиск камеры

Найти продукт

Средство выбора линейной камеры

Введите ваши критерии и подберите камеру согласно вашим требованиям.
Средство выбора линейной камеры
 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.