Basler runner line scan camera closeup view

Камеры серии runner

Компактность, выгодная цена, превосходное качество изображения
Basler runner — трехстрочная цветная камера, которая позволяет получать изображения высокого качества, а благодаря интерфейсу GigE с возможностью использования кабеля длиной до 100 метров отличается особенной простотой интеграции. Это является несомненным преимуществом в случае масштабных систем, в которых обычно используются линейные камеры. Цветная камера runner обеспечивает исключительную производительность при контроле качества продукции и убеждает крайне низким уровнем шума, даже при частоте строчной развертки от 1 до 100 Гц, на которой большинство линейных камер перестает справляться со своей задачей.

Преимущества камеры Basler runner:

  • Трехстрочная цветная камера разрешением 2k пикселей
  • Частота строчной развертки 9,20 кГц
  • Стандартизированный интерфейс GigE
  • Успешные испытания на соответствие стандартам качества и калибровка для гарантии неизменно высокой производительности и надежности
Модель камерыРазрешениеЧастота линейной разверткиМонохромная / цветнаяИнтерфейс
ruL2098-10gc2098 пикс.9.20 kHzЦветнаяGigE

Datasheets

Manuals

Application Notes

Certificates

White Papers

Success Stories

Marketing Notes

CAD / Technical Drawings

Current pylon OS X

Current pylon Windows

Current pylon Windows Redistributables

Current pylon Linux ARM

Current pylon Linux x86

Archive pylon Windows

Archive pylon Linux

Frame Rate Calculator

pylon Driver Package
At the "Downloads"-Tab you can download the Basler pylon Camera Software Suite for free. The pylon Software Suite operates with all of our GigE, IEEE 1394 and USB 3.0 cameras and most of our Camera Link cameras. It offers reliable and flexible image data exchange between your Basler cameras and the PC, at a low CPU load. Please find more information on pylon on
http://www.baslerweb.com/pylon
Third Party
We list several manufacturers offering compatible products such as software or frame grabbers under the following link.
http://www.baslerweb.com/thirdparty

Быстрый поиск камеры

Найти продукт

Средство выбора линейной камеры

Введите ваши критерии и подберите камеру согласно вашим требованиям.
Средство выбора линейной камеры
 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.