Basler racer

Basler racer — правильный выбор

Ни одна другая линейная камера не обладает столь мощным потенциалом. Камера Basler racer представляет собой по-настоящему универсальное решение: мощное, надежное, готовое к работе всегда и везде. И сегодня все ее преимущества — высокая скорость съемки, гибкие возможности интеграции и превосходное качество изображения — доступны по невероятно низкой цене.
Basler racer with different sensors
Камера Basler racer с большим успехом была представлена на рынке в 2013 году. Пользователи отмечают ее гибкие возможности и непревзойденное соотношение цены и технических характеристик. Как сама камера, так и аксессуары к ней предлагаются по доступной цене, что означает возможность построения даже многокамерных систем без чрезмерных затрат. Различные  модели камер racer отвечают требованиям целого ряда областей применения и поэтому подходят для решения разнообразных задач контроля.
Убедительные преимущества камер racer:
Особенно эффективно камеры Basler racer можно использовать для решения следующих задач:

Область применения

Требования

Преимущества Basler racer

Контроль качества

рулонной продукции

(например,

пленки,

стали,

бумаги,

хлопка,

тканей)

- Контроль пространственной стабильности

- Обнаружение даже незначительных дефектов в материале

- Высокая чувствительность в распознавании ложных дефектов

- Способность работать на разных скоростях

- Безупречная работа даже в условиях низкой освещенности

- Возможность установки в многокамерных системах

- Частота строчной развертки до 80 кГц

- Разрешение 2k, 4k, 6k, 8k или 12k пикселей

- Широкий динамический диапазон

- Прочная конструкция и низкое тепловыделение

Сортировка и

упаковка

(например,

отходов,

почтовых

отправлений,

продуктов

питания,

упаковочных

материалов)

- Контроль на максимальной скорости с нулевым количеством ошибок

- Контроль в условиях низкой освещенности

- Наилучшее соотношение цены и качества

- Прочность конструкции

- Стандартные компоненты

- Частота строчной развертки до 80 кГц

- Низкие уровни темнового шума

- Широкий динамический диапазон

- Компактный корпус

- Различные варианты крепления объектива

- Доступные по цене и широко распространенные аксессуары

- Диапазон напряжения от 12 до 24 В обеспечивает простоту интеграции

Контроль в

транспортной

сфере

(например,

осмотр

подпольных,

рельсовых и

подвесных

путей,

контейнеров)

- Контроль качества на высоких скоростях

- Пригодность для наружного применения

- Простота и гибкость интеграции

- Диапазон напряжений от 12 до 24 В

- Длинный кабель для моделей с интерфейсом GigE

- Прочный корпус

Линейные камеры серии racer

 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.