L301k

Серия L300

Basler L300 L301k Line Scan Camera

Камера Basler L301k со стандартизированным интерфейсом Camera Link и частотой сканирования 9.20 кГц при разрешении 2k.

 
Разрешение (Г x В, пиксель) 2098 пикс. x 3 пикс.
Размер пикселя горизонтальный/вертикальный 14.0 µm x 14.0 µm
Частота линейной развертки 9.20 kHz
Монохромная / цветная Монохромная
Интерфейс Camera Link
Формат видеовывода Single 8 bit, Single 10 bit, dual 8 bit, dual 10 bit, or triple 8 bit
Синхронизирующие сигналы соединения с камерой 20/40/60 MHz
Контроль экспозиции
  • edge-controlled, level-controlled, or programmable
Синхронизация
  • external trigger
  • free-run
Дизайн box
Размер корпуса (Д x Ш x В) в мм 38.1 x 62.0 x 62.0
Температура корпуса 0 °C - 50 °C
Байонет объектива
  • F-mount
Требования к питанию 12 VDC
Энергопотребление (стандартное) 5.1 W
Вес (стандартный) 282 g
Соответствие
  • CE
  • RoHS
  • FCC
Изготовитель сенсора ON Semiconductor
Тип затвора global shutter
Тип сенсора CCD
Номер позиции 101428
См. габаритные чертежи (в формате CAD) на вкладке «Загрузка»Basler L300 L301k Line Scan Camera - Размеры

Datasheets

Manuals

Application Notes

Certificates

White Papers

Marketing Notes

CAD / Technical Drawings

Camera Configuration Tool (CCT+)

Basler Binary Protocol Library (BBPL)

Frame Rate Calculator

Camera Configuration Tool Plus (CCT+)
The Camera Configuration Tool Plus (CCT+) is designed for use with both the older and current generations of Basler Camera Link cameras, enabling users to change parameters via a serial connection.
http://www.baslerweb.com/CCTplus
Third Party
We list several manufacturers offering compatible products such as software or frame grabbers under "Customer Service/Third Party".
http://www.baslerweb.com/thirdparty

Кабели ввода/вывода и/или блоки питания

Power Cable, HRS 6p/open, 10 m
Power Supply 12 V, HRS 6-pin
Extension Cable for Cable or Power Supply with HRS 6p, m/f, 8 m
Connector HRS 6 pin, female

Кабели передачи данных

Cable Camera Link MDR/MDR Full, 3 m
Cable Camera Link MDR/MDR Full, 5 m

Комплектующие к объективам

C-mount adapter for runner, sprint, L300

Быстрый поиск камеры

Найти продукт

Средство выбора линейной камеры

Введите ваши критерии и подберите камеру согласно вашим требованиям.
Средство выбора линейной камеры
 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.