Basler L300 line scan camera closeup view

Серия L300

Безупречные цвета, компактный корпус, привлекательная цена

Камеры Basler L300 отличаются выгодным соотношением цены и технических характеристик. В них установлены высокопроизводительные трехстрочные монохромные либо цветные ПЗC-сенсоры. Цветные камеры с функцией пространственной коррекции позволяют получать цветные изображения идеального качества и предлагаются по очень выгодным ценам, особенно в сравнении с другими ПЗC-камерами.

Преимущества серии Basler L300:

  • Разрешение 2k или 4k пикселей
  • Макс. частота строчной развертки 9,2 кГц
  • Высокая точность цветопередачи
  • Стандартизированный интерфейс Camera Link
  • Успешные испытания на соответствие стандартам качества и калибровка для гарантии неизменно высокой производительности и надежности

Datasheets

Manuals

Application Notes

Certificates

White Papers

Marketing Notes

CAD / Technical Drawings

Camera Configuration Tool (CCT+)

Basler Binary Protocol Library (BBPL)

Frame Rate Calculator

Camera Configuration Tool Plus (CCT+)
The Camera Configuration Tool Plus (CCT+) is designed for use with both the older and current generations of Basler Camera Link cameras, enabling users to change parameters via a serial connection.
http://www.baslerweb.com/CCTplus
Third Party
We list several manufacturers offering compatible products such as software or frame grabbers under "Customer Service/Third Party".
http://www.baslerweb.com/thirdparty

Быстрый поиск камеры

Найти продукт

Средство выбора линейной камеры

Введите ваши критерии и подберите камеру согласно вашим требованиям.
Средство выбора линейной камеры
 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.