Линейные камеры Basler

Высокочувствительные линейные камеры Basler идеально подходят для применения в областях, основными требованиями в которых являются высокая скорость съемки и превосходное качество изображения. В ассортименте линейных камер представлены монохромные и цветные модели с различными характеристиками разрешения, интерфейса и частоты сканирования данных.
Линейная камера считывает данные изображения построчно. Это означает, что изображение захватывается камерой не как единое целое, а строка за строкой. Такая непрерывная манера съемки позволяет осуществлять автоматизированный оптический контроль объектов большой длины или даже бесконечных рулонных материалов. Благодаря своим характеристикам линейные камеры Basler отлично справляются с самыми разнообразными задачами, среди которых наиболее распространенными являются контроль качества и сортировка.

Области применения линейных камер

Линейные камеры часто используются в печатных машинах для контроля печатной продукции. Задачи контроля качества поверхности и сканирования рулонных материалов также нередко решают с помощью линейных камер. Будь то полупроводники, бумага, пластмасса или кожаное сырье, линейные камеры помогут выявить любые дефекты без необходимости прерывания производственного процесса. Это осуществляется двумя различными способами. Первый способ предполагает «обнаружение» дефектов бесконечного рулонного материала камерой путем сравнения с образцом без дефектов и подачей предупреждающего сигнала в случае отклонений от нормы. Второй способ подразумевает использование специального программного обеспечения для выявления дефектов материала.

Еще одна задача, для решения которой обычно выбирают линейные камеры, — сортировка почтовых отправлений , а именно сканирование штрихкодов, QR-кодов, строк текста (оптическое распознавание символов) и других кодов. Линейная камера гарантирует, что бандероли и письма без опозданий дойдут до своих получателей.

racer, runner или sprint?

Линейная камера Basler racer предлагается с интерфейсом GigE или Camera Link. Максимальная частота строчного сканирования при использовании интерфейса GigE составляет 51 кГц, а в случае выбора интерфейса Camera Link может достигать 80 кГц. Камера racer с разрешением 12k пикселей обеспечивает безупречное качество изображения и при этом предлагается по выгодной цене.

Другие линейные камеры в нашем ассортименте, например runner, sprint и Basler L300, также отличаются высокими характеристиками, включая разрешение до 8k пикселей и частоту строчного сканирования до 140 кГц. Интерфейс GigE допускает использование кабелей длиной до 100 м.

Одним словом, линейные камеры Basler незаменимы в том случае, если требуется сканировать большие объемы данных на высокой скорости и при этом получать изображения отличного качества.

Быстрый поиск камеры

Найти продукт

Средство выбора линейной камеры

Введите ваши критерии и подберите камеру согласно вашим требованиям.
Средство выбора линейной камеры
 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.