Microscopy pulse 3.3 MP

Камеры Basler для микроскопии

Basler Microscopy Cameras Microscopy pulse 3.3 MP PowerPack – Microscopy

Камера Basler pulse 3.3 MP для микроскопии с CMOS-матрицей Aptina и частотой 20 кадров в секунду при разрешении 3,3 Mп.

Камеры Basler для микроскопии являются центральным элементом пакета PowerPack Basler для микроскопии, в котором представлены все необходимые компоненты для удобной настройки и простой установки. Эти камеры не могут быть приобретены отдельно от Powerpack.

 
Разрешение 3.3 MP
Разрешение (Г x В, пиксель) 2048 пикс. x 1584 пикс.
Размер пикселя горизонтальный/вертикальный 2.2 µm x 2.2 µm
Частота кадров 20 fps
Монохромная / цветная Цветная
Интерфейс USB 3.0
Контроль экспозиции
  • automatic
  • manual
Дизайн box
Темновой шум (типичное значение) 6.40 e¯
Динамический диапазон (типичное значение) 70,1 dB
Усиление Manual
Адаптер к камере для микроскопа
  • 0.35 ×
  • 0.33 ×
  • 0.30 ×
Операционная система
  • Windows 7 - 32 bit and 64 bit
  • Windows 8.1 - 32 bit and 64 bit
  • Windows 10 - 32 bit and 64 bit
Размер сенсора (оптический) 1/3 inch
Размер корпуса (Ø x Д) в мм 38.8 x 28.2
Температура корпуса 0 °C - 50 °C
Байонет объектива
  • CS-mount
Энергопотребление (стандартное) 1.3 W
Вес (стандартный) 60 g
Соответствие
  • CE
  • RoHS
  • GenICam
  • UL
  • FCC
  • USB3 Vision
Изготовитель сенсора Aptina
Тип затвора rolling shutter
Размер сенсора (оптический) 1/3 inch
Тип сенсора CMOS
Номер позиции 107245
См. габаритные чертежи (в формате CAD) на вкладке «Загрузка»Basler Microscopy Cameras Microscopy pulse 3.3 MP PowerPack – Microscopy - Размеры
Basler Microscopy Software Included in Your PowerPack
Included in your Basler PowerPack for Microscopy is the Basler Microscopy Software for camera control, image acquisition, processing and analysis. Camera and software are well-matched to ensure reliable performance. The easy installation as well as the intuitive user interface together with a comprehensive help tool for all features and functions makes your Basler PowerPack for Microscopy an ideal solution for monitoring, documentation and archiving in educational and routine research and industrial settings. Benefit from advanced professional software features, such as calibration, measurement, annotation and archiving. Hue, saturation, brightness, contrast, gamma and gain controls provide advanced image enhancement and color adjustment options, to achieve exceptional color reproduction. The software can be easily customized to best fit your workflow.
www.baslerweb.com/MicroscopySoftware

Комплектующие к объективам

CS-mount to C-mount adapter

Быстрый поиск камеры

Найти продукт

Basler PowerPack для микроскопии

Комплексный продукт на базе камеры специально для микроскопии!
Подробнее

Технический документ. Микроскопия

Как подобрать цифровую камеру для микроскопии?

Basler на выставке analytica

Все интересное о выставке

Брошюра — Медицина и биологические науки

Скачать брошюру Basler «Медицина и биологические науки» можно по этой ссылке.
 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.