Камеры Basler для микроскопии

Точность, надежность, высокая производительность и отличное соотношение цены и качества
Basler Microscopy Cameras
Цифровые камеры Basler для микроскопии предлагают превосходное качество изображения при съемке в режиме реального времени, точную цветопередачу и широкий динамический диапазон. Они обеспечивают воспроизводимость результатов и возможности наблюдения, различения и анализа мельчайших структур материалов и биологических образцов. Камера – главный компонент комплексного продукта Basler PowerPack для микроскопии, в котором предусмотрены все средства для быстрого построения и простой установки системы, включая программное обеспечение Basler для микроскопии, предназначенное для управления камерой, захвата изображений, их обработки и анализа, а также документирования результатов.
Камеры Basler pulse для микроскопии: надежность и малый вес
Камеры Basler pulse для микроскопии с разрешением от 1,2 до 5 Мп предлагаются со стандартным интерфейсом USB 3.0. Проверенный КМОП-сенсор Aptina обесспечивает точные и воспроизводимые результаты для решения самых разнообразных задач в обычной световой микроскопии. Преимущества решения:
  • Экономия затрат и простота использования
  • Обратная совместимость с технологией USB 2.0 для расширения возможностей
  • Высокая скорость съемки для плавной визуализации в режиме реального времени, быстрой фокусировки и изучения образцов
  • Оптимизированные алгоритмы повышения качества изображения и цветовой коррекции для обеспечения точной цветопередачи и высокой контрастности
Камеры Basler ace для микроскопии: исключительная производительность благодаря сенсорам Sony PREGIUS
Камеры Basler ace для микроскопии оснащены КМОП-сенсорами Sony IMX последнего поколения. Новейшие модели Basler ace для микроскопии с разрешением до 5,1 Мп позволяют получать изображения более высокого уровня качества. Они станут идеальным выбором для решения как простых, так и сложных задач микроскопии в таких областях, как биологические науки, диагностика, материаловедение и технологии проектирования, криминалистика и многие другие. Преимущества решения:
  • Отличное соотношение цены и качества
  • Превосходное качество изображения за счет высокой светочувствительности и широкого динамического диапазона
  • Чрезвычайно высокая скорость съемки (до 200 кадр/с) для плавной визуализации в режиме реального времени, быстрой фокусировки и изучения образцов, в том числе на полном разрешении
  • Новые алгоритмы повышения качества изображения и цветовой коррекции для обеспечения исключительной цветопередачи, а также точного воспроизведения и надежности результатов.
Модель камеры Разрешение (Г x В, пиксель) Сенсор Частота кадров Монохромная / цветная Интерфейс
Microscopy ace 1.3 MP 145 1280 x 1024 ON Semiconductor 145 fps Цветная USB 3.0
Microscopy ace 1.3 MP 200 1280 x 1024 ON Semiconductor 200 fps Монохромная USB 3.0
Microscopy ace 1.3 MP 48 1280 x 1024 Sony PREGIUS 48 fps Цветная USB 3.0
Microscopy ace 2.3 MP 1920 x 1200 Sony PREGIUS 82 fps Цветная USB 3.0
Microscopy ace 3.2 MP 2048 x 1536 Sony PREGIUS 55 fps Цветная USB 3.0
Microscopy ace 5.1 MP 2448 x 2048 Sony PREGIUS 35 fps Цветная USB 3.0
Microscopy pulse 1.2 MP 1280 x 960 Aptina 54 fps Цветная USB 3.0
Microscopy pulse 2.0 MP 1920 x 1080 Aptina 30 fps Цветная USB 3.0
Microscopy pulse 3.3 MP 2048 x 1584 20 fps Цветная USB 3.0
Microscopy pulse 5.0 MP 2592 x 1944 Aptina 14 fps Цветная USB 3.0

Кабели передачи данных

Cable USB 3.0, MicroB 90 A1 sl / A, 3 m (angled downwards)

Комплектующие к объективам

CS-mount to C-mount adapter
Basler Microscopy Software Included in Your PowerPack
Included in your Basler PowerPack for Microscopy is the Basler Microscopy Software for camera control, image acquisition, processing and analysis. Camera and software are well-matched to ensure reliable performance. The easy installation as well as the intuitive user interface together with a comprehensive help tool for all features and functions makes your Basler PowerPack for Microscopy an ideal solution for monitoring, documentation and archiving in educational and routine research and industrial settings. Benefit from advanced professional software features, such as calibration, measurement, annotation and archiving. Hue, saturation, brightness, contrast, gamma and gain controls provide advanced image enhancement and color adjustment options, to achieve exceptional color reproduction. The software can be easily customized to best fit your workflow.
www.baslerweb.com/MicroscopySoftware

Быстрый поиск камеры

Найти продукт

Basler PowerPack для микроскопии

Комплексный продукт на базе камеры специально для микроскопии!
Подробнее

Технический документ. Микроскопия

Как подобрать цифровую камеру для микроскопии?

Basler на выставке analytica

Все интересное о выставке

Брошюра — Медицина и биологические науки

Скачать брошюру Basler «Медицина и биологические науки» можно по этой ссылке.
 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.