Basler PowerPack для микроскопии: крупные открытия в мелких деталях

Благодаря модульной концепции Basler PowerPack можно создать систему визуализации, отвечающую всем существующим требованиям.
В микроскопии каждая система визуализации решает определенные задачи, а значит, к ней предъявляются особые требования. В дополнение к камере Basler у вас под рукой будут все необходимые компоненты для быстрого построения и простой установки системы. Вы получаете систему для точной и надежной визуализации, а также профессиональное программное обеспечение для захвата и анализа изображений.
Преимущества решения:
  • Вы сами выбираете требуемые компоненты и без труда собираете систему визуализации благодаря технологии Plug-and-Play.
  • Надежные камеры с КМОП-сенсорами последнего поколения обеспечивают высокую производительность системы.
  • В пакет включено профессиональное программное обеспечение для микроскопии, предназначенное для захвата и анализа изображений.
  • Уникальная технология Basler для повышения качества изображения и цветовой коррекции с учетом требований в микроскопии обеспечивает безупречные результаты.


ШАГ 1. У вас есть выбор: подберите подходящую камеру для микроскопа

С учетом строгих требований, предъявляемых сегодня в микроскопии, Basler предлагает несколько моделей цветных камер с различными техническими характеристиками, оснащенных стандартным интерфейсом USB 3.0.

Basler pulse для микроскопии позволит выгодно сэкономить на затратах.
Basler ace для микроскопии отвечает самым высоким требованиям к производительности.
В таблице ниже представлен обзор моделей камер с основными характеристиками и перечень возможных областей их применения в микроскопии.

Обзор преимуществ камер Basler для микроскопии: точность без компромиссов

В микроскопии предъявляются высокие требования, поэтому камеры Basler для микроскопии отличаются исключительной производительностью.
Цифровые камеры Basler для микроскопии предлагают превосходное качество изображения при съемке в режиме реального времени, точную цветопередачу и широкий динамический диапазон. Они обеспечивают репродуктивность воспроизводимость результатов и возможности  наблюдения, различения и анализа мельчайших структур материалов и биологических образцов.

Выбирая камеры Basler, вы получаете следующие преимущества:
  • КМОП-сенсоры последнего поколения обеспечивают максимальную производительность.
  • За счет разрешения от 1,2 до 5,1 Мп достигается невероятное качество изображения.
  • Интерфейс USB 3.0 означает простоту подключения благодаря технологии Plug-and-Play и высокую скорость передачи данных SuperSpeed.
  • Скорость съемки 200 кадр/с делает возможными плавную визуализацию в режиме реального времени, быструю фокусировку и изучение образцов.
  • Уникальная технология повышения качества изображения и цветовой коррекции с учетом требований в микроскопии обеспечивает безупречные результаты.
  • Камеры Basler — воплощение немецкой точности и отличаются выгодным соотношением цены и качества.
В будущем камеры с КМОП-сенсорами будут играть в микроскопии важную роль благодаря их дальнейшему развитию и существенному повышению производительности. КМОП-сенсоры не только позволяют сэкономить на затратах, характеризуются компактностью и универсальностью. Высокая скорость съемки (частота кадров) и разрешение (количество пикселей), более низкое энергопотребление, а также другие недавно оптимизированные характеристики, среди которых коэффициент шума, квантовая эффективность и точность цветопередачи, теперь позволяют использовать КМОП-сенсоры в областях, в которых ранее доминировали ПЗC-сенсоры.



ШАГ 2. Специализированный комплексный продукт: простота установки и быстрое начало работы за счет совместимости оборудования

В пакете Basler PowerPack предусмотрены все необходимые компоненты для быстрого построения и простой установки системы. Эти компоненты позволяют быстро настроить систему и немедленно приступить к работе.

Программное обеспечение Basler для микроскопии

Профессиональное ПО для захвата и анализа изображений – в каждом пакете PowerPack.
В каждый пакет PowerPack бесплатно включено программное обеспечение Basler для микроскопии, предназначенное для управления камерой, захвата изображений, их обработки и анализа, а также документирования результатов. Это ПО идеально совместимо с камерой, что обеспечивает надежную и слаженную работу системы. Благодаря простоте установки и интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу, а также подробной справке по всем функциям и параметрам, пакет Basler PowerPack для микроскопии является идеальным инструментом для ведения наблюдений, а также документирования и архивирования результатов в самых различных областях, включая образование, стандартные лабораторные исследования и промышленные системы машинного зрения.

Функции ПО Basler для микроскопии:
  • Визуализация в режиме реального времени
  • Простота захвата изображения
  • Параметры настройки оттенка, насыщенности, яркости, контрастности, гаммы и коэффициента усиления
  • Стандартная обработка изображений
  • Калибровка, измерение и аннотирование
  • Усиление фокусировки
  • Автоматическая/ручная экспозиция
  • Предварительно заданные настройки источника света и баланса белого
  • Виртуальное окрашивание
  • Сохранение и восстановление параметров настройки камеры
  • Пользовательская настройка интерфейса
  • Подробная справка по всем функциям
  • Многоязычный интерфейс (английский, французский, итальянский, немецкий, японский, русский, китайский)
  • Совместимость с операционными системами: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

Руководство по быстрой установке

Простое руководство по быстрой установке с пошаговыми инструкциями
Каждый пакет PowerPack для микроскопии содержит все необходимые компоненты, совместимые между собой. Эти компоненты и пошаговое руководство по быстрой установке позволят быстро и без сложностей собрать систему визуализации.

Загрузить руководство по быстрой установке

Аксессуары для камеры

Благодаря совместимым и прошедшим испытания компонентам вы сможете немедленно приступить к работе
Basler PowerPack обеспечивает простоту сборки системы. В комплект входит кабель USB 3.0, идеально совместимый с выбранной камерой для микроскопии. Каждый кабель проходит испытания на соответствие высоким стандартам качества, позволяя быстро подключить камеру благодаря технологии Plug-and-Play и обеспечивая надежную работу системы.

В PowerPack с камерой pulse для микроскопии также входит переходник CS-Mount на C-mount для упрощения работы с системой. Этот переходник изготовлен с высокой точностью и обеспечивает безупречную работу с объективами стандарта C-Mount.



ШАГ 3. Лучшие результаты для вашей системы

Камеры в пакете Basler PowerPack для микроскопии основаны на самой современной и при этом недорогой КМОП-технологии. В сочетании с простым в использовании профессиональным программным обеспечением эти системы отлично справляются с самыми разнообразными задачами в оптической микроскопии. Визуализация и наблюдение, захват, обработка и анализ изображений, а также обсуждение, документирование и архивирование
результатов – вы сможете различить тончайшие детали, рассмотреть структуры и изучить функции самых различных – в том числе самых мелких – объектов в таких областях, как биологические науки или медицина и промышленность.

Области применения камер в оптической микроскопии

Basler PowerPack отвечает вашим требованиям и ожиданиям
В микроскопии многие повседневные операции предполагают использование светового микроскопа и различных методов контрастирования и освещения.
  • Метод светлого поля
  • Методы контрастирования
  • Метод темного поля
  • Стандартная флуоресцентная микроскопия   
Сегодня камеры лежат в основе всех этих методов микроскопии и применяются во всех областях, где важна визуализация в режиме реального времени для обсуждения, захвата, анализа и архивирования изображений как результатов наблюдения. Камеры Basler для микроскопии позволяют получать четкие изображения с высоким разрешением, высокой контрастностью и точной цветопередачей, а значит, отвечают требованиям к камерам в самых различных областях:
  • Образование
  • Промышленность
  • Материаловедение и технологии проектирования
  • Криминалистика
  • Биологические науки
  • Диагностика



ШАГ 4. Новейшие технологии машинного зрения: сделано в Германии

Камеры Basler известны не только за высокую производительность и самые современные технологии. Всесторонние процедуры контроля качества обеспечивают продолжительный срок службы камеры. Мы также придерживаемся принципа долговременной доступности для приобретения, чтобы вы были уверены в своем решении.

Немецкая точность

Компания Basler следует строгим нормам обеспечения качества
Опираясь на 25 лет опыта в индустрии машинного зрения, Basler играет ведущую роль в стандартизации подходов к оценке качества изображения и измерению чувствительности камер и сенсоров. Разработка и оценка характеристик наших камер проводится в полном соответствии со стандартом EMVA 1288. Репутация Basler в сфере обеспечения качества говорит сама за себя — наша продукция отвечает самым высоким требованиям.
Мы осуществляем непрерывный контроль качества на всех этапах производства и благодаря этому можем гарантировать своим клиентам стабильную производительность, высокую эффективность и снижение затрат. Продукция Basler соответствует всем основным стандартам качества, в том числе ISO 9001, CE, UL, RoHS и другим.
Мы уже поставили множество камер для систем машинного зрения для медицины и биологических наук. К камерам для таких систем предъявляются строгие требования, среди которых высокое качество изображения и исключительная цветопередача. Новые улучшенные алгоритмы повышения качества изображения и цветовой коррекции позволяют обеспечить стабильную цветопередачу и безупречную визуализацию образцов в самых сложных условиях.

Камеры Basler для микроскопии

Точность, надежность, высокая производительность и отличное соотношение цены и качества!
Узнать больше

Быстрый поиск камеры

Найти продукт

Технический документ. Микроскопия

Как подобрать цифровую камеру для микроскопии?

Basler на выставке analytica

Все интересное о выставке

Брошюра — Медицина и биологические науки

Скачать брошюру Basler «Медицина и биологические науки» можно по этой ссылке.
 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.