Lens Evetar N118B05518IR F1.8 f5.5mm 1/1.8"

Evetar S-mount lens with a fixed focal length of 5.5 mm and fixed iris of F1.8. Without IR-cut filter.

It is a 1/1.8" lens with low distortion suitable for monochrome cameras.

Номер позиции : 2000036386
Тип комплектующих: Lenses
Изготовитель объектива: Evetar
Байонет объектива: S
Размер сенсора: 1/1.8"
Фокусное расстояние объектива, мин.: 5.5 mm
Единица диафрагмы: F1.8
Ирисовая диафрагма: fixed iris
Рабочее расстояние: 200 mm