Lens Evetar M12B5025IRM12 F2.5 f50mm 1/2"

Evetar S-mount lens with a fixed focal length of 50 mm and fixed iris of F2.5. Without IR-cut filter.

It is a 1/2" lens suitable for monochrome cameras. It is also recommended for Basler dart & pulse cameras with 1/1.8" e2v sensors.

Номер позиции : 2000036380
Тип комплектующих: Lenses
Изготовитель объектива: Evetar
Байонет объектива: S
Размер сенсора: 1/2"
Фокусное расстояние объектива, мин.: 50 mm
Единица диафрагмы: F2.5
Ирисовая диафрагма: fixed iris
Рабочее расстояние: 500 mm