Lens Evetar M12B3525WM12 F2.5 f35mm 1/2"

Evetar S-mount lens with a fixed focal length of 35 mm and fixed iris of F2.5. With IR-cut filter.

It is a 1/2" lens suitable for color cameras. It is also recommended for Basler dart & pulse cameras with 1/1.8" e2v sensors.

Номер позиции : 2000036379
Тип комплектующих: Lenses
Изготовитель объектива: Evetar
Байонет объектива: S
Размер сенсора: 1/2"
Фокусное расстояние объектива, мин.: 35 mm
Единица диафрагмы: F2.5
Ирисовая диафрагма: fixed iris
Рабочее расстояние: 400 mm