Lens Evetar M12B2524WM12 F2.4 f25mm 1/2"

Evetar S-mount lens with a fixed focal length of 25 mm and fixed iris of F2.4. With IR-cut filter.

It is a 1/2" lens suitable for color cameras. It is also recommended for Basler dart & pulse cameras with 1/1.8" e2v sensors.

Номер позиции : 2000036377
Тип комплектующих: Lenses
Изготовитель объектива: Evetar
Байонет объектива: S
Размер сенсора: 1/2"
Фокусное расстояние объектива, мин.: 25 mm
Единица диафрагмы: F2.4
Ирисовая диафрагма: fixed iris
Рабочее расстояние: 400 mm