Lens Evetar M118B0418IR F1.8 f4mm 1/1.8"

Evetar S-mount lens with a fixed focal length of 4 mm and fixed iris of F1.8. Without IR-cut filter.

It is a 1/1.8" lens suitable for monochrome cameras.

Номер позиции : 2000036384
Тип комплектующих: Lenses
Изготовитель объектива: Evetar
Байонет объектива: S
Размер сенсора: 1/1.8"
Фокусное расстояние объектива, мин.: 4 mm
Единица диафрагмы: F1.8
Ирисовая диафрагма: fixed iris
Рабочее расстояние: 200 mm