Lens Evetar M118B029520W F2.0 f2.95mm 1/1.8"

Evetar S-mount lens with a fixed focal length of 2.95 mm and fixed iris of F2.0. With IR-cut filter.

It is a 1/1.8" lens suitable for color cameras.

Номер позиции : 2000036383
Тип комплектующих: Lenses
Изготовитель объектива: Evetar
Байонет объектива: S
Размер сенсора: 1/1.8"
Фокусное расстояние объектива, мин.: mm
Единица диафрагмы: F2.0
Ирисовая диафрагма: fixed iris
Рабочее расстояние: 150 mm