Lens TS5014-MP F1.4 f50mm 1"

1 inch C-mount lens with a fixel focal length of 50mm and F-stop settings from F1.4-F16.

The price effective C-mount lens with it’s minimum object distance of 0.5m are ideally suited for your machine vision applications. Because of the maximum image circle of 1” the lens series fits perfectly ace cameras with PYHTON 5000 sensors from ON Semiconductor and CMOSIS CMV4000 sensors.

Доступно: now
Номер позиции : 2200000102
Тип комплектующих: Lenses
Изготовитель объектива: Other
Байонет объектива: C
Размер сенсора: 1"
Фокусное расстояние объектива, мин.: 50 mm
Единица диафрагмы: F1.4 - F16
Ирисовая диафрагма: manual iris
Рабочее расстояние: 500 mm

Средство выбора объектива

Подберите объектив, удовлетворяющий вашим потребностям.
Средство выбора объектива

Быстрый поиск камеры

Найти продукт

Оригинальные аксессуары Basler

 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.