Lens Ricoh FL-CC1214A-2M F1.4 f12mm 2/3"

Ricoh C-mount lens with a fixed focal length of 12 mm and an iris range of F1.4 - F16.

This well-balanced 2/3" lens is a good fit for standard machine vision applications.
In combination with sensors CMV 2000, IMX 249 and IMX 174 increased vignetting can occur depending on the characteristics of the application.

Номер позиции : 2000034904
Тип комплектующих: Lenses
Изготовитель объектива: Ricoh
Байонет объектива: C
Размер сенсора: 2/3"
Фокусное расстояние объектива, мин.: 12 mm
Единица диафрагмы: F1.4
Ирисовая диафрагма: manual iris
Рабочее расстояние: 100 mm