Lens Kowa LM35HC F1.4 f35mm 1"

Kowa C-mount lens with a fixed focal length of 35 mm and an iris range of F1.4 - F16.

This 1" lens is suitable for sensors with high resolution.

Номер позиции : 2000034592
Тип комплектующих: Lenses
Изготовитель объектива: Kowa
Байонет объектива: C
Размер сенсора: 1"
Фокусное расстояние объектива, мин.: 35 mm
Единица диафрагмы: F1.4 - F16
Ирисовая диафрагма: manual iris
Рабочее расстояние: 300 mm

Средство выбора объектива

Подберите объектив, удовлетворяющий вашим потребностям.
Средство выбора объектива

Быстрый поиск камеры

Найти продукт

Оригинальные аксессуары Basler

 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.