Lens Kowa LM16HC F1.4 f16mm 1"

Kowa C-mount lens with a fixed focal length of 16 mm and an iris range of F1.4 - F16.

This 1" lens is suitable for sensors with high resolution.

Номер позиции : 2000034590
Тип комплектующих: Lenses
Изготовитель объектива: Kowa
Байонет объектива: C
Размер сенсора: 1"
Фокусное расстояние объектива, мин.: 16 mm
Единица диафрагмы: F1.4 - F16
Ирисовая диафрагма: manual iris
Рабочее расстояние: 300 mm

Средство выбора объектива

Подберите объектив, удовлетворяющий вашим потребностям.
Средство выбора объектива

Быстрый поиск камеры

Найти продукт

Оригинальные аксессуары Basler