Lens Evetar M13B0618WR1 F1.8 f6mm 1/3"

Evetar S-mount lens with a fixed focal length of 6 mm and fixed iris of F1.8. With IR-cut filter.

It is a 1/3" lens suitable for color cameras.

Номер позиции : 2000035178
Тип комплектующих: Lenses
Изготовитель объектива: Evetar
Байонет объектива: S
Размер сенсора: 1/3"
Фокусное расстояние объектива, мин.: 6 mm
Единица диафрагмы: F1.8
Ирисовая диафрагма: fixed iris
Рабочее расстояние: 200 mm