Lens Evetar M13B04218IR F1.8 f4.2mm 1/3"

Evetar S-mount lens with a fixed focal length of 4.2 mm and fixed iris of F1.8. Without IR-cut filter.

It is a 1/3" lens suitable for monochrome cameras.

Номер позиции : 2000035175
Тип комплектующих: Lenses
Изготовитель объектива: Evetar
Байонет объектива: S
Размер сенсора: 1/3"
Фокусное расстояние объектива, мин.: 4.2 mm
Единица диафрагмы: F1.8
Ирисовая диафрагма: fixed iris
Рабочее расстояние: 200 mm