Lens Evetar M13B02820W F2.0 f2.8mm 1/3"

Evetar S-mount lens with a fixed focal length of 2.8 mm and fixed iris of F2.0. With IR-cut filter.

It is a 1/3" lens suitable for color cameras.

Номер позиции : 2000035612
Тип комплектующих: Lenses
Изготовитель объектива: Evetar
Байонет объектива: S
Размер сенсора: 1/3"
Фокусное расстояние объектива, мин.: 2.8 mm
Единица диафрагмы: F2.0
Ирисовая диафрагма: fixed iris
Рабочее расстояние: 100 mm