Lens Evetar M13B02118IRR1 F1.8 f2.1mm 1/3"

Evetar S-mount lens with a fixed focal length of 2.1 mm and fixed iris of F1.8. Without IR-cut filter.

It is a 1/3" lens suitable for monochrome cameras.

Номер позиции : 2000036060
Тип комплектующих: Lenses
Изготовитель объектива: Evetar
Байонет объектива: S
Размер сенсора: 1/3"
Фокусное расстояние объектива, мин.: 2.1 mm
Единица диафрагмы: F1.8
Ирисовая диафрагма: fixed iris
Рабочее расстояние: 100 mm