Lens Evetar M12B0816IR F1.6 f8mm 1/2"

Evetar S-mount lens with a fixed focal length of 8 mm and fixed iris of F1.6. Without IR-cut filter.

It is a 1/2" lens suitable for monochrome cameras.

Номер позиции : 2000035189
Тип комплектующих: Lenses
Изготовитель объектива: Evetar
Байонет объектива: S
Размер сенсора: 1/2"
Фокусное расстояние объектива, мин.: 8 mm
Единица диафрагмы: F1.6
Ирисовая диафрагма: fixed iris
Рабочее расстояние: 200 mm