Lens Edmund Optics CFFL F2.0 f50mm 2/3"

Edmund Optics C-mount lens with a fixed focal length of 50 mm and an iris range of F2.0 - F22.

This high-end 2/3" lens is suitable for demanding machine vision applications with short working distances.

In combination with sensors CMV 2000, IMX 249 and IMX 174 increased vignetting can occur depending on the characteristics of the application.

Номер позиции : 2000035070
Тип комплектующих: Lenses
Изготовитель объектива: Edmund Optics
Байонет объектива: C
Размер сенсора: 2/3"
Фокусное расстояние объектива, мин.: 50 mm
Единица диафрагмы: F2.0 - F22
Ирисовая диафрагма: manual iris
Рабочее расстояние: 250 mm