Lens Computar M1614-MP2 F1.4 f16mm 2/3"

Computar C-mount lens with a fixed focal length of 16 mm and an iris range of F1.4 - F16.

This 2/3" lens is suitable for less sophisticated applications with long working distances (> 50 cm).

In combination with sensors CMV 2000, IMX 249 and IMX 174 increased vignetting can occur depending on the characteristics of the application.

Номер позиции : 2000034699
Тип комплектующих: Lenses
Изготовитель объектива: Computar
Байонет объектива: C
Размер сенсора: 2/3"
Фокусное расстояние объектива, мин.: 16 mm
Единица диафрагмы: F1.4 - F16
Ирисовая диафрагма: manual iris
Рабочее расстояние: 300 mm