Lens Computar M0814-MP2 F1.4 f8mm 2/3"

Computar C-mount lens with a fixed focal length of 8 mm and an iris range of F1.4 - F16.

This 2/3" lens is suitable for less sophisticated applications with long working distances (> 50 cm).
In combination with sensors CMV 2000, IMX 249 and IMX 174 increased vignetting can occur depending on the characteristics of the application.

Номер позиции : 2000034697
Тип комплектующих: Lenses
Изготовитель объектива: Computar
Байонет объектива: C
Размер сенсора: 2/3"
Фокусное расстояние объектива, мин.: 8 mm
Единица диафрагмы: F1.4 - F16
Ирисовая диафрагма: manual iris
Рабочее расстояние: 100 mm