Basler Lens C125-1620-5M F2.0 f16mm

Оригинальные объективы Basler (C-Mount), с фикс. фокусным расстоянием 16 мм, диафрагмой от F2.0 до F22 и разрешением 5 Мп.

Объективы Basler высокого разрешения как нельзя лучше подходят для применения во всех существующих областях машинного зрения. Объективы были разработаны совместно с Fujinon и идеально совместимы со всеми камерами Basler, размер сенсора которых не превышает 1/2", включая Basler ace, dart и pulse. Объективы Basler с креплением стандарта C-Mount предлагаются с фиксированным фокусным расстоянием 16 мм, диафрагменным числом от F2.0 до F22 и разрешением 5 Мп.

Номер позиции : 2000034834
Тип комплектующих: Lenses
Изготовитель объектива: Basler
Байонет объектива: C
Размер сенсора: 1/2.5"
Фокусное расстояние объектива, мин.: 16 mm
Единица диафрагмы: F2.0 - F22
Ирисовая диафрагма: manual iris
Рабочее расстояние: 200 mm