Аксессуары

Предлагаем широкий ассортимент аксессуаров, которые идеально подойдут для вашей камеры Basler.
Чтобы мы могли гарантировать оптимальное разрешение, все аксессуары прошли специальные испытания на совместимость с нашими камерами.
Accessory Filter
*
*
*
*

Lenses

    Basler Lens C125-0418-5M F1.8 f4mm

    Оригинальные объективы Basler (C-Mount), с фикс. фокусным расстоянием 4 мм, диафрагмой от F1.8 до F22 и разрешением 5 Мп.

    Basler Lens C125-0618-5M F1.8 f6mm

    Оригинальные объективы Basler (C-Mount), с фикс. фокусным расстоянием 6 мм, диафрагмой от F1.8 до F22 и разрешением 5 Мп.

    Basler Lens C125-0818-5M F1.8 f8mm

    Оригинальные объективы Basler (C-Mount), с фикс. фокусным расстоянием 8 мм, диафрагмой от F1.8 до F22 и разрешением 5 Мп.

    Basler Lens C125-1218-5M F1.8 f12mm

    Оригинальные объективы Basler (C-Mount), с фикс. фокусным расстоянием 12 мм, диафрагмой от F1.8 до F22 и разрешением 5 Мп.

    Basler Lens C125-1620-5M F2.0 f16mm

    Оригинальные объективы Basler (C-Mount), с фикс. фокусным расстоянием 16 мм, диафрагмой от F2.0 до F22 и разрешением 5 Мп.

    Basler Lens C125-2522-5M F2.2 f25mm

    Оригинальные объективы Basler (C-Mount), с фикс. фокусным расстоянием 25 мм, диафрагмой от F2.2 до F22 и разрешением 5 Мп.

    Lens Computar M0814-MP2 F1.4 f8mm 2/3"

    Computar C-mount lens with a fixed focal length of 8 mm and an iris range of F1.4 - F16.

    Lens Computar M1214-MP2 F1.4 f12mm 2/3"

    Computar C-mount lens with a fixed focal length of 12 mm and an iris range of F1.4 - F16.