Power Supply 24V/40W, Hirose 12pin

The 24V power supply is used for voltage supply to the Basler ToF camera.

The cable connecting to the camera is 1.5 meter long and comes with a Hirose 12-pin (HR 10A-10P-12S) plug.

Номер позиции : 2000036175
Тип комплектующих: IOs / Power
Длина кабеля: 1.50 m
Тип разъема: Hirose 12-pin (HR 10A-10P-12S)
Требования к питанию: 100-240 VAC
Энергопотребление (стандартное): 40W