Power Supply 12 V, HRS 6-pin

Блок питания 12 В для подачи питания на камеры ace GigE, aviator, sprint, runner и racer, поставляется в комплекте с кабелем длиной 2 м.

Блок питания 12 В для подачи питания, оснащен 6-контактным разъемом Hirose (HR 10А-7P-6S). Подходит для камер ace GigE, aviator, sprint, runner и racer и поставляется в комплекте с кабелем длиной 2 м.

Примечание. Требуется дополнительный кабель малой мощности для устройства (2000032443).

Номер позиции : 2000031201
Тип комплектующих: IOs / Power
Длина кабеля: 2.00 m
Тип разъема: Hirose 6-pin (HR 10A-7P-6S)
Требования к питанию: 100-240 V
Интерфейс: GigE, Camera Link, Ethernet