PoE Single Port Injector POE21U

Однопортовый инжектор питания PoE для подачи питания на камеры с поддержкой технологии PoE. Предназначен для камер ace GigE.

Однопортовый инжектор питания PoE предназначен для подачи питания на камеры с поддержкой технологии PoE по кабелю передачи данных и оснащен входным разъемом для подачи переменного тока и двумя 8-контактными разъемами RJ45. Подходит для камер ace GigE.

Примечание. Требуется дополнительный кабель малой мощности для устройства (2000032443) и два кабеля GigE (например, 2000027038).