Aigis Housing HS9480 with Pole Mount

 

-          Very Small Size

-          with Pole Mount

-          Indoor and Outdoor Installation

-          IP65 rated Protection

 

The HS9480 indoor/outdoor housing offers a smooth, sleek look that complements any environment. For quick installation or service, simply remove the two captive screws and slide off the cover to fully expose the camera and lens. This allows access to all camera and lens controls when the camera is in its mounted position. No heater or fan is needed inside the housing to maintain the camera within the specified temperature range!

 

Доступно: LTB 28. Feb 2017
Номер позиции : 2000030765
Тип комплектующих: Housings
Размер корпуса (Д x Ш x В) в дюймах: 10.9 x 4.2 x 3.8
Температура корпуса: 14 to 113 F°

Средство выбора объектива

Подберите объектив, удовлетворяющий вашим потребностям.
Средство выбора объектива

Быстрый поиск камеры

Найти продукт

Оригинальные аксессуары Basler

 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.