Cable USB 3.0, Micro B 90 A3 / A, 5 m

USB 3.0 cable for Basler dart and pulse cameras.

Type Micro B connector (90° angled) for the camera and type A connector for the host adapter.

Номер позиции : 2000035929
Тип комплектующих: Data Cables
Тип кабеля: USB 3.0
Длина кабеля: 5 m
Соединитель, сторона камеры: USB 3.0 Micro B, 90 angled
Соединитель, сторона основного модуля: USB 3.0 A
Интерфейс: USB 3.0