Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 8 m

USB 3.0 cables with type Micro B screw lock connector for the camera and type A connector for the host adapter.

Номер позиции : 2000034891
Тип комплектующих: Data Cables
Тип кабеля: USB 3.0
Длина кабеля: 8 m
Соединитель, сторона камеры: USB 3.0 Micro B with screw lock
Соединитель, сторона основного модуля: USB 3.0 A
Интерфейс: USB 3.0