GigE Card PCIe AdLink GIE62+ with PoE, 2 Ports

Плата AdLink GIE62 на PCI-Express с 2 независимыми портами Gigabit Ethernet для передачи данных и питания по технологии PoE.

Плата AdLink GIE62 на PCI-Express, оснащена двумя независимыми портами Gigabit Ethernet для передачи данных и поддерживает максимум 2  камеры с интерфейсом GigE по технологии Power-over-Ethernet (PoE). Плата обеспечивает передачу данных со скоростью до 1 Гбит/с при длине кабеля до 100 м.

Номер позиции : 2000030973
Тип комплектующих: Cards, Hubs, Switches
Число портов: 2
Интерфейс: GigE, Ethernet