Оригинальные аксессуары Basler 

  • Оригинальные аксессуары Basler были разработаны специально для Basler в соответствии с действующими высокими стандартами качества и идеально совместимы с нашими камерами. Маркировка «Оригинальное оборудование Basler» – это знак безупречной работы при использовании с камерами Basler. Аксессуары с такой маркировкой можно приобрести только непосредственно у Basler. читать далее

Аксессуары

Предлагаем широкий ассортимент аксессуаров, которые идеально подойдут для вашей камеры Basler. Чтобы мы могли гарантировать оптимальное разрешение, все аксессуары прошли специальные испытания на совместимость с нашими камерами.

Объективы Basler - Оригинальные аксессуары Basler

На рынке аксессуаров для камер машинного зрения представлено огромное множество различных товаров. Теперь Basler предлагает специально разработанные для камер Basler аксессуары, что означает идеальную совместимость камеры и объектива. Все аксессуары производятся только для Basler, поэтому их можно приобрести только непосредственно у нас.

Ассортимент оригинальных аксессуаров Basler включает в себя объективы высокого разрешения, оптимизированные под оптический формат 1/2,5", что означает идеальную совместимость с камерами Basler серии ace 2500 (с разрешением 5 Мп), а также со всеми другими камерами Basler, оптический формат сенсора которых составляет менее 1/2". С точки зрения пользователя тот факт, что объективы были специально разработаны для Basler, подразумевает безупречное взаимодействие камеры и объектива. Ассортимент оригинальных аксессуаров Basler также включает в себя кабель питания / ввода-вывода для ПЛК. Такой кабель обеспечивает четкую передачу сигнала ввода-вывода данных и защищает камеру от бросков тока и обратного напряжения. Благодаря использованию оригинального кабеля гарантируется безупречная работа камер Basler даже в сложных промышленных условиях.
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
Наличие продуктов

Здесь вы узнаете, когда появится опытный образец той или иной камеры и когда она поступит в серийное производство.
Наличие продуктов
 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.