Средство выбора объектива

Задайте свои критерии, и мы предложим Вам подходящую модель объектива.
Минимальное рабочее расстояние объектива в расчетах не учитывается. C вопросами обращайтесь в службу поддержки.

Info
*
*
Шаг 1 Выберите серию и модель камеры.
Шаг 2 Задайте как можно больше критериев. Вариант 1: Рабочее расстояние и высота или ширина объекта
Вариант 2: Один из углов обзора (и рабочее расстояние по возможности)
Вариант 3: Фокусное расстояние (и рабочее расстояние по возможности)
Шаг 3 Рассчитайте недостающие значения и просмотрите подходящие объективы. Нажмите кнопку «Сброс», чтобы выполнить новый расчет.
  • 1/2.5"
    • Basler
      4 mm

    • Basler
      6 mm

    • Basler
      8 mm

    • Basler
      12 mm

    • Basler
      16 mm

    • Basler
      25 mm


  • 2/3"
    • Computar
      8 mm

    • Computar
      12 mm

    • Computar
      16 mm

    • Computar
      25 mm

    • Computar
      35 mm

    • Computar
      50 mm

    • Computar
      75 mm

    • Edmund Optics
      8.5 mm

    • Edmund Optics
      12 mm

    • Edmund Optics
      16 mm

    • Edmund Optics
      25 mm

    • Edmund Optics
      35 mm

    • Edmund Optics
      50 mm

    • Ricoh
      6 mm

    • Ricoh
      8 mm

    • Ricoh
      12 mm

    • Ricoh
      16 mm

    • Ricoh
      25 mm

    • Ricoh
      35 mm

    • Ricoh
      50 mm


  • 1"
    • Kowa
      6 mm

    • Kowa
      8 mm

    • Kowa
      12.5 mm

    • Kowa
      16 mm

    • Kowa
      25 mm

    • Kowa
      35 mm

    • Kowa
      50 mm

    • Kowa
      75 mm

    • Other
      8 mm

    • Other
      12.5 mm

    • Other
      16 mm

    • Other
      25 mm

    • Other
      50 mm


 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.