Переход от камер с технологией ПЗС на КМОП-камеры

Компания Sony объявила о закрытии своего предприятия по производству ПЗC-сенсоров. Перед пользователями ПЗC-камер теперь остро стоят такие вопросы, как переход на технологию КМОП и возможность приобретения существующих моделей камер с ПЗC-сенсорами.

Для нас тенденция в пользу выбора технологии КМОП не является неожиданностью. Мы начали подготовку уже некоторое время назад, и сегодня можем предложить широкий выбор продукции на базе этой технологии. 

Последний срок поставки ПЗС-сенсоров для интеграции в камеры Basler запланирован Sony на конец 2026 года. Basler обеспечит плавный переход с камер, оснащенных ПЗС-сенсорами на модели Basler, в которые установлены КМОП-сенсоры.

Мы подготовили ответы на самые актуальные вопросы о переходе на другую технологию и выборе наиболее подходящей альтернативы вашей камере Basler ace c ПЗC-сенсором. 

ПЗC-сенсоры сняты с производства. Что дальше?

Узнайте вместе со Стивом, что означает уведомление Sony о снятии ПЗC-сенсоров с производства и как действовать дальше.

Часто задаваемые вопросы

Когда лучше всего приступать к переходу от технологии ПЗC к КМОП?

В целом, перейти на технологию КМОП можно в любой момент. Быстрый переход обеспечивает такие преимущества, как повышение производительности и экономия затрат на камеру. Таким образом, целесообразно рассмотреть возможность смены технологии в ближайшее время. С другой стороны, если вы в настоящий момент используете камеры с технологией ПЗC, спешить не обязательно. Они будут в продаже еще многие годы. Мы рекомендуем выделить немного времени и провести ряд расчетов для вашей системы, чтобы определить, какой из вариантов будет более выгодным.

Какие факторы необходимо учитывать при смене технологии

Относительно немногие. Проблем с поиском подходящей КМОП-камеры на замену возникнуть не должно. Чтобы упростить переход, выберите КМОП-сенсор, оптический формат которого аналогичен формату установленного в вашу камеру ПЗC-сенсора — тогда потребуется внести лишь минимальные модификации в архитектуру системы. Кроме того, процесс перехода будет намного проще, если сохранить стандартный интерфейс Gigabit Ethernet. Basler предлагает новейшие КМОП-сенсоры в камерах серии ace, габариты корпуса которых составляют всего 29 х 29 мм, а это означает, что они идеально подойдут на замену практически любым существующим камерам. В условиях ограниченного пространства камеры ace также убеждают более высокой производительностью по сравнению с камерами с аналоговым интерфейсом FireWire.

На что следует обратить внимание при интеграции в систему современных КМОП-камер?

Процесс интеграции КМОП-камеры на замену камере с ПЗC-сенсором проще, чем можно предположить, особенно если используется стандартное аппаратное и программное обеспечение. С учетом того, что производители камер полностью берут на себя проблему интеграции сенсора, включая оптимизацию качества изображения, для выбора подходящей камеры потребуется всего лишь:
  • Рассчитать необходимое разрешение камеры. Необходимое разрешение зависит от того, настолько мелкие детали должны быть различимы на изображении.
  • Выбрать подходящий интерфейс камеры. Выбор интерфейса определяют такие факторы, как длина кабеля, пропускная способность, необходимая скорость съемки и требование к работе в режиме реального времени, а также техническая готовность ПК. С помощью средства выбора интерфейса  можно быстро подобрать наиболее подходящий интерфейс для конкретной системы.
  • Выбрать объектив и источник света. Если изменится формат сенсора, также потребуется сменить объектив. С помощью средства выбора объектива  вы сможете легко найти новый объектив. Освещение следует менять только в том случае, если новый сенсор отличается от предыдущего по чувствительности.
  • Интеграция с точки зрения ПО и средств управления камерой. Интеграция камер в систему не должна вызвать сложностей, если они отвечают распространенным стандартам, как, например, GenICam, или оснащены интерфейсом в соответствии с USB3 Vision или GigE Vision.

Какие камеры в текущем ассортименте Basler подойдут в качестве замены?

Специалисты Basler задолго предвидели тенденцию в пользу выбора технологии КМОП для промышленных камер и уже сегодня предлагают широкий выбор камер с КМОП-сенсорами различных производителей. Не так давно две модели ace USB 3.0 и две модели ace GigE были оснащены КМОП-сенсором Sony IMX174. Благодаря разрешению 2,3 Мп и частоте кадров 50 кадр/с (GigE) или 155 кадр/с (USB 3.0) соответственно, этот высокопроизводительный сенсор справляется с самыми сложными задачами в таких сферах, как управление дорожным движением, микроскопия и медицина.  
Кроме того, несколькомоделей ace получили КМОП-сенсор PYTHON от ON Semiconductor. Эти камеры способны вести съемку со скоростью до 850 кадр/с и впечатляют превосходным качеством изображения.

С полным обзором всех камер с КМОП-сенсорами, которые станут полноценной заменой ПЗC-камерам Basler, можно ознакомиться прямо здесь.

Обзор возможных камер на замену

Вы используете ПЗС-камеру и хотите подобрать подходящую камеру с технологией КМОП на замену? В таблице ниже перечислены ПЗC-сенсоры и соответствующие им КМОП-сенсоры, а также подходящие модели камер:

У вас есть вопросы, которые остались без ответа?

Задайте их, используя форму ниже, или свяжитесь с нами напрямую.
*
*
*
*
*
 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.