BCON: экономичная архитектура встроенных систем машинного зрения с новым интерфейсом Basler

BCON — это недавно разработанный Basler интерфейс, совместимый с технологиями на базе LVDS, который обеспечивает надежную передачу данных изображения. Серия камер Basler dart стала первой серией, оснащенной этим новым интерфейсом, который позволяет создать наиболее оптимизированную внешнюю и системную архитектуру при максимальной экономии затрат на интеграцию системы и обработку изображений благодаря новейшим технологиям.
BCON Interface Logo
С новым интерфейсом BCON разработчики встраиваемых систем машинного зрения теперь способны удовлетворять самым строгими требованиями. BCON обеспечивает максимальную экономию затрат на интеграцию технологии машинного зрения во встраеваемые системы обработки изображений. Гибкие возможности и низкозатратная архитектура этого нового интерфейса позволяют реализовать наиболее эффективную встраиваемую систему обработки изображений.

LVDS (Low Voltage Differential Signaling) — низковольтная дифференциальная передача сигналов

LVDS как основа стабильной передачи данных изображения по интерфейсу BCON
LVDS (Low Voltage Differential Signaling, низковольтная дифференциальная передача сигналов) представляет собой стандартный интерфейс высокоскоростной передачи данных, однако в описывающих его стандартах отсутствует подробное определение передачи изображений. Опираясь на 25 лет опыта Basler в области машинного зрения, специалисты компании разработали экономичный протокол, который обеспечивает высокую пропускную способность для надежной передачи данных. Как результат, интерфейс BCON предлагает гибкие возможности и совместимость с технологиями LVDS, такими как платы на базе программируемой логической матрицы (FPGA) и однокристальные системы (system-on-a-chip, SoC). Таким образом, интерфейс BCON идеально подходит для решения самых различных задач, ввиду его совместимости со множеством систем и удовлетворяет самым строгим требованиям. Он обеспечивает максимально эффективную обработку цифровых изображений, позволяя таким образом оптимизировать совокупную стоимость системы машинного зрения.

Простота подключения с помощью плоского гибкого кабеля

Экономичность и соответствие всем требованиям за счет использования единого кабеля
28-контактный разъем позволяет интегрировать камеру во встроенные системы с FPGA, а также однокристальные системы (SoC). Помимо передачи данных изображения по линиям с технологией LVDS, передача входных и выходных сигналов, а также подача питания осуществляются по одному плоскому гибкому кабелю. Кроме того, предусмотрены стандартные линии I²C, которые используются для конфигурирования камеры посредством SDK pylon. За счет такой архитектуры интерфейса пользователь может легко интегрировать камеру во встроенную систему посредством одного кабеля. Поскольку плоские гибкие кабели предлагаются  в различных размерах  и вариантах технического исполнения, появляется возможность построения экономически эффективных и оптимизированных систем.

Пакет ПО pylon для камер

Воспользуйтесь преимуществами удобного в использовании SDK pylon для конфигурирования камеры
В пакете программного обеспечения для камер pylon, уже зарекомендовавшем себя и интуитивно понятном для пользователей, также предусмотрена поддержка камер dart с интерфейсом BCON и систем Linux на базе архитектуры x86 и ARM. Таким образом, интерфейс программирования для разработки под BCON с учетом требований пользователя аналогичен другим интерфейсам, к примеру, USB3 Vision. Благодаря этому существенно упрощается переход, например, от dart USB на dart BCON.
Конфигурирование камеры выполняется на базе технологии GenICam по шине I²C системы Linux. В ПО pylon предусмотрен пример необходимого драйвера-адаптера в формате исходного кода, а также в виде готового скомпилированного двоичного файла. ПО pylon предлагает новый интерфейс программирования API C для аппаратных адаптеров, посредством которого пользователю предоставляется возможность создания собственного адаптера I²C. Взяв пример кода в pylon за основу, можно написать собственный код адаптера, однако и готовый скомпилированный двоичный файл готов к использованию «как есть», без каких-либо изменений.
Поскольку ПО pylon не известно об аппаратном обеспечении LVDS, фактически используемом для захвата изображений, пользователю необходимо создать собственную логику передачи данных. В качестве альтернативы для осуществления ввода и регистрации изображений вместе с существующим аппаратным обеспечением допускается дополнительно использовать новый API C для аппаратных адаптеров. В этом случае ПО pylon используется без ограничений — в том числе для передачи данных изображения.

Бескорпусная камера Basler dart

Интерфейсом BCON оснащаются бескорпусные камеры Basler dart, подходящие для решения самых разнообразных задач в составе встроенных систем машинного зрения. Камеры этой серии обеспечивают экономию как на этапе построения, так и этапе эксплуатации системы машинного зрения. В частности, камеры dart с интерфейсом BCON можно использовать в сочетании со встроенной платой обработки изображений, что обесчпечивает максимальную экономию затрат на организацию внешней и системной архитектуры. Интерфейс BCON упрощает задачи разработчиков встраиваемых систем машинного зрения — теперь заменить одну камеру dart на другую можно без дополнительных усилий и затрат на интеграцию.

Эксперты в области встраиваемых систем оценят и другие достоинства новых камер dart с интерфейсом BCON, включая компактную бескорпусную конструкцию и уникальный набор встроенных функций оптимизации изображения Basler PGI. Basler более 25 лет является лидером в сфере технологий и выступает инициатором разработки международных стандартов, обеспечивая качество, производительность, надежность и эффективность систем машинного зрения.

Подобрать подходящую камеру dart можно исходя из самых различных характеристик, включая, помимо прочих, крепление объектива, разрешение и скорость съемки, обеспечиваемую сенсорами от ведущих производителей. Получите неоспоримые конкурентные преимущества за счет повышения производительности вашей системы машинного зрения и оптимизации совокупной стоимости системы.

Свяжитесь с нами

У вас остались вопросы об интерфейсе BCON или предлагаемых камерах dart с интерфейсом BCON? Мы будем рады помочь вам разработать систему, соответствующую вашим требованиям.
*
*
*
*
*

Быстрый поиск камеры

Найти продукт

Basler dart с интерфейсом BCON

Откройте для себя бескорпусную камеру dart с интерфейсом BCON на базе LVDS.
Подробнее

Маркетинговый документ. USB 3.0 и BCON для LVDS

Мы сравниваем камеры с интерфейсами USB 3.0 и BCON для LVDS для встраиваемых систем машинного зрения и обсуждаем характеристики и преимущества этих двух интерфейсов.

Встраиваемые технологии визуализации

Хотите узнать больше встраиваемых технологиях визуализации?
 
Техническая информация
 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.