10 ноября 2014

              Новая сетевая камера Basler с сенсором IMX174 выводит контроль дорожного движения на новый уровень

              Basler BIP2-1920-25c
              Компания Basler теперь оснащает IP-камеры сенсором Sony IMX 174. Модель BIP2-1920-25c, которая как нельзя лучше подходит для установки в интеллектуальных транспортных системах (ИТС), поступит в продажу уже в первом квартале 2015 г. Ее отличительные особенности — съемка в формате Full HD, такая современная технология, как глобальный затвор, а также функция передачи несжатых изображений в формате YUV.

              Новый сенсор Sony IMX 174 обеспечивает превосходное качество изображения в системах контроля дорожного движения

              На сегодняшний день сенсор Sony IMX 174 считается одним из лучших сенсоров на рынке. Он сочетает в себе такие характеристики, как высокая кадровая частота и непревзойденная чувствительность, и поэтому обеспечивает превосходное качество изображения. По шумовым характеристикам он превосходит даже широко используемые ПЗС-сенсоры. Помимо непревзойденной чувствительности сенсор Sony IMX174 отличает очень широкий динамический диапазон, ранее не встречавшийся в дорожных камерах. Сочетание этих двух характеристик гарантирует идеальный баланс темных и светлых тонов на изображении, что сводит к минимуму вероятность засвечивания номерных знаков — часто встречающуюся проблему в системах сбора должных пошлин и контроля пересечения регулируемых перекрестков. Это становится основным преимуществом при выборе камеры для ИТС, которая зачастую работает в меняющихся условиях освещения.

              Широкий динамический диапазон обеспечивает отличное качество изображения с темными и светлыми участками, как, например, в случае, когда номерной знак освещен, а лицо водителя остается в тени. Теперь достаточно получить только одно изображение, без необходимости усреднения серии изображений с привязкой ко времени — такой подход характерен в случае применения обычных IP-камер и сопряжен с такими недостатками, как размытие изображения в результате движения объекта, что существенно снижает результаты автоматического распознавания номерных знаков и ведет к получению нечетких или даже непригодных к использованию изображений.

              Сенсоры Sony IMX174 также устанавливаются в камеры серии ace


              Помимо новой сетевой камеры, которая скоро появится в продаже, Basler также предлагает промышленные матричные камеры, оснащенные сенсором IMX174: это модели acA1920-50gm и acA1920-50gc из серии ace GigE, а также модели acA1920-155um и acA1920-155uc из серии ace USB 3.0.

              Для получения дополнительной информации обратитесь в отдел продаж Basler или к торговому партнеру Basler в вашем регионе.

                RSS Feed

                Subscribe the Basler News RSS Feed and get the latest news stories directly delivered to you.
                RSS News Feed
                 
                Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.