8 сентября 2014

              Мы рады представить вам наши новые модели камер ace с сенсором Sony IMX 174

              Камеры Basler ace
              КМОП-сенсор Sony IMX 174 является одним из самых передовых на рынке. Он гарантирует высокую кадровую частоту, небывалую чувствительность и потрясающее качество изображения. В настоящее время данный сенсор установлен в четырех моделях камер Basler ace с разрешением 2,3 Мп, современной технологией глобального затвора и выгодным соотношением цены и качества — цена по каталогу составляет всего 799 евро. 
              • acA1920-50gm: GigE, монохромная, 50 кадр/с, 29 x 29 x 42 мм
              • acA1920-50gc: GigE, цветная, 50 кадр/с, 29 x 29 x 42 мм
              • acA1920-155um: USB 3.0, монохромная, 155 кадр/с, 29 x 29 x 29 мм
              • acA1920-155uc : USB 3.0, цветная, 155 кадр/с, 29 x 29 x 29 мм
              Как такая камера способна усовершенствовать систему машинного зрения?

              • Высокое быстродействие: при частоте 50 или 155 кадр/с эти камеры обеспечивают использование полной пропускной способности интерфейса GigE или USB 3.0.
              • Потрясающее качество получаемых изображений: эти модели отличает квантовая эффективность свыше 70 %, динамический диапазон около 73 дБ и крайне низкий уровень шума. Проще говоря, вы получите изображения невероятно высокого качества даже в условиях низкой освещенности.
              • Универсальность: сочетание высокой скорости съемки и чувствительности расширяет набор возможных областей применения этих камер. Таким образом, модели ace подойдут не только для промышленного применения и решения множества классических задач, но также найдут свое место в микроскопии (где требуется высокая чувствительность) и сфере управления дорожным движением (где одним из условий является широкий динамический диапазон).
              Что еще отличает новые камеры ace?

              Выдающиеся характеристики сенсоров — лишь одна из причин, по которой камеры Basler ace приобрели такую популярность в последние годы. Эти камеры заключены в компактный и прочный корпус, используют чрезвычайно стабильные технологии передачи данных и полностью соответствуют стандартам GigE Vision и USB3 Vision. В поставку также включены расширенная трехлетняя гарантия и бесплатный пакет ПО pylon для камер Basler.

              Узнайте больше!

              Для получения дополнительной информации обратитесь непосредственно в отдел продаж Basler или к торговому партнеру Basler в вашем регионе. Мы также будем рады видеть вас на выставке VISION, которая пройдет в Штутгарте с 4 по 6 ноября 2014 г., где мы представим вашему вниманию все новые модели камер ace с сенсором IMX174.

                RSS Feed

                Subscribe the Basler News RSS Feed and get the latest news stories directly delivered to you.
                RSS News Feed
                 
                Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.