Basler Compliance - camera inspection

Нормативно-правовое соответствие

В компании Basler качество продукции является первоочередным фактором. Так, система управления качеством нашей компании непрерывно расширяется и совершенствуется. Соответствие положениям таких директив, как REACH, RoHS и WEEE, помимо прочего, является залогом качества производимых нами камер. Компания Basler всецело соблюдает данные требования и тесно сотрудничает со всеми своими поставщиками, чтобы и в дальнейшем обеспечивать соблюдение нормативно-правовых норм.

Сертификат ISO

Чтобы повысить эффективность оптимизации деятельности и процессов компании, мы подготовили и успешно внедрили комплексную систему управления качеством. В соответствии со стандартом ISO 9001:2015 мы разработали встроенную систему управления, основной задачей которой является непрерывное внесение усовершенствований на всех этапах деятельности компании.

Что это означает для наших клиентов?
Данная система позволяет значительно повысить эффективность и надежность процессов нашей компании.

Для всей системы были четко сформулированы задачи, направленные на поддержание заданного уровня качества. И так как мы постоянно проводим пересмотр этих задач, то обнаружить какие-либо отклонения и, при необходимости, принять ответные меры не составляет труда. Справочное руководство, доступное исключительно во внутрикорпоративной сети компании, позволяет каждому сотруднику получить доступ к наиболее актуальной на данный момент информации.

Ежегодный контроль эффективности функционирования системы управления качеством нашей компании будет осуществлять Комиссия по качеству Регистра Ллойда. Проведение регулярных внутренних проверок позволяет нам убедиться в том, что все процессы компании находятся под постоянным контролем и модернизируются по мере необходимости.

Принцип работы нашей системы управления качеством — это постоянное и динамичное развитие системы согласно нашему кредо: «Мы непрерывно получаем новые знания и совершенствуемся 365 дней в году».

Известный грузоотправитель

«Известный грузоотправитель» — это упрощенный процесс, на проведение которого мы получили разрешение со стороны Федерального агентства воздушного транспорта Германии. Для грузоперевозок по воздуху зачастую используются не только специально зафрахтованные для этого самолеты, но и на пассажирские лайнеры. В целях обеспечения безопасности пассажиров, все грузы, перевозимые по воздуху, проходят процедуру сканирования и/или вскрываются в аэропорту, что отнимает большое количество времени.

Такие меры безопасности привели к бесчисленному множеству задержек вдоль цепочки поставок. Поскольку правительство одобрило статус компании в качестве «известного грузоотправителя», то грузы компании Basler, перевозимые по воздуху, более не будут задерживаться в аэропортах из-за проверок. Нам бы не удалось получить этот привилегированный статус, если бы не наше строгое соблюдение стандартов безопасности.

Номер нашей лицензии как «известного грузоотправителя» — DE/KC00786-01/0118.

Сертификат AEO F

Компания Basler AG прошла соответствующую сертификацию и обладает статусом уполномоченного экономического оператора (УЭО). Наша компания зарекомендовала себя как исключительно надежный и внушающий доверие партнер на рынке международной торговли. Таким образом, мы можем выгодно использовать определенные преимущества таможенного оформления товаров на территории стран Европейского Союза.

Сертифицированные компании, чтобы получить этот статус, должны пройти проверку на предмет соответствия исчерпывающим требованиям к высокому уровню надежности и платежеспособности компании, а также должны в полной мере удовлетворять условиям общепринятых правовых норм, стандартам безопасности и др. Наличие данного сертификата говорит нашим партнерам о гарантии профессионального подхода к выполнению данных нашей компанией обязательств и соблюдения самых последних стандартов качества в процессе управления товаропотоком.

Директива REACH

Согласно положениям директивы REACH компания Basler AG является предприятием осуществляющим производство и сбыт продукции. Следовательно, в соответствии с директивой REACH (EG)1907/2006, на компанию Basler AG не распространяются требования о регистрации. Для наших клиентов, как конечных пользователей нашей продукции, так же отпадает необходимость регистрации согласно REACH. Это особенно актуально, поскольку продукция нашего производства не выделяет каких-либо химикатов при использовании по назначению в любых прогнозируемых условиях эксплуатации (см. раздел 7, п. 1 положений директивы REACH). Соответственно, любые химические вещества, содержащиеся в нашей продукции и требующие регистрации, должны быть зарегистрированы исключительно нашими поставщиками.

Мы строго придерживаемся регламента директивы REACH и всех сопутствующих требований, чтобы повысить безопасность нашей продукции. Поддерживая с нашими поставщиками тесный контакт, мы тем самым гарантируем нашим клиентам уведомление о любых изменениях согласно разделу 33 директивы REACH. Мы постоянно отслеживаем информацию об уровне концентрации веществ, требующих повышенного внимания, в используемых нами материалах, заготовках и продукции. Она не должна превышать 0,1 %. При получении подобной информации от наших поставщиков, мы в обязательном порядке передадим ее вам и другим нашим клиентам.

Мы будем уведомлять вас о любых важных изменениях, которые может внести директива REACH в отношении нашей продукции. Мы также обсудим с вами меры, которые, возможно, необходимо будет предпринять в том или ином конкретном случае.

Подтверждение соответствия камер Basler нормативно-правовым положениям директив «RoHS 1» и «RoHS 2»

Ограничение на использование некоторых вредных токсичных веществ (RoHS 1 и RoHS 2) вступило в силу благодаря общеевропейской директиве по охране окружающей среды (2002/95/EC RoHS 1 и 2011/65/EU RoHS 2), нацеленной на сокращение объемов используемых при производстве электронных устройств вредных токсичных веществ. Данная директива запрещает поступление на европейский рынок электрического и электронного оборудования, содержащего свинец (Pb), ртуть (Hg), кадмий (Cd), шестивалентный хром (Cr(VI)), полибромдифенилы (ПБД) и многобромистые дифениловые эфиры (ПБДЭ). Данный запрет вступил в силу 1 июля 2006 года (RoHS 1) и 2 января 2013 года (RoHS 2).

На поставщиков и устройства (камеры, интегрированные в другие механизмы) положения директив не распространяются. Однако в компании Basler все же решили всецело придерживаться данной директивы, поскольку наши клиенты, рынок в целом и окружающая нас среда заслуживают только лучшего качества продукции.

Компания Basler подтверждает, что правила и предписания RoHS, в соответствии с директивой о защите окружающей среды 2002/95/EC и директивой 2011/65/EU, соблюдены во всей продукции, кроме камеры L104k, которая соответствует требованиям RoHS лишь частично.

Камеры Basler и китайская директива «RoHS»

Действуя в интересах потребителей на рынке Китая, компания Basler полностью выполняет требования директивы MAPCEIP (Management Methods for Controlling Pollution by Electronic Information Products - Меры по управлению контролем над загрязнением окружающей среды, причинённым электронными продуктами информационных технологий), также известной под названием «Китайская директива RoHS».

Данная директива вступила в силу в Китае 01 марта 2007 года. Требования «Китайской директивы RoHS» направлены на ограничение содержания вредных токсичных веществ (RoHS), используемых в электронных продуктах информационных технологий (см. SJ/T11363-2006).

«Методы управления» КНР аналогичны требованиям RoHs в Европейском Союзе, поскольку они признают все те же шесть вредных токсичных веществ и те же допустимые уровни их концентрации в продукции. Однако в отличие от RoHS в ЕС, китайские требования не признают исключений из этого списка вредных токсичных веществ. Согласно «Китайская директива RoHS» также необходима маркировка продукции и информация об экологически безопасном периоде использования (EFUP) контролируемых веществ.

Объяснение процесса маркировки продукции

Компания Basler соблюдает требования директивы MACEIP, обеспечивая надлежащий процесс маркировки продукции и предоставляя информацию об уровне токсичности опасных веществ для всей продукции, подпадающей под определение электронных продуктов информационных технологий (ЭПИТ). В соответствии с этими требованиями Basler маркирует все ЭПИТ, реализованные в КНР, этикетками о контроле уровня загрязнения.

На следующих рисунках показаны логотипы, которые вы найдете на всей продукции компании Basler.

Экологически безопасная продолжительность использования

Цифра на этикетке №2 показывает срок экологически безопасной эксплуатации ЭПИТ (в годах). Экологически безопасная продолжительность использования (ЭБПИ) представляет собой число лет с момента производства, в течение которых гарантируется, что подконтрольные вещества не проникнут наружу, не мутируют, а также не станут причиной загрязнения окружающей среды, любого телесного повреждения или порчи имущества.

Дата производства

Дата производства каждого изделия закодирована в серийном номере конкретного изделия. Обратитесь в главное отделение службы техподдержки или отдела продаж, чтобы узнать дату производства вашего изделия.

Отметки о вторичной переработке упаковки

Упаковка ЭПИТ также должна маркироваться в соответствии с требованиями ко вторичной переработке, использованию и производству (см. GB 18455-2001).
Чтобы получить более подробную информации о мерах по контролю над загрязнением окружающей среды, причинённым электронными продуктами информационных технологий, посетите веб-сайт Министерства информационной индустрии КНР или веб-сайт Американской ассоциации электроники.

Информация по директиве WEEE

Указания директивы WEEE о переработке и утилизации оборудования
Европейский Союз принял директиву об отходах электрического и электронного оборудования (Директива WEEE). Положения данной директивы распространяются исключительно на страны Европейского Союза.

Все IP-камеры Basler были произведены после 21 августа, 2005 года.

Чтобы запросить конкретные указания о способах возврата ненужного оборудования, пишите нам по адресу электронной почты: sales.europe@baslerweb.com.

Контактная информация

Головной офис
Тел. +49 4102 4630
Электронная почта
Расположение офисов
 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.