Basler quality - bare board with sensor

Качество Basler

В компании Basler мы считаем доверие клиентов одной из наибольших ценностей. Это доверие основано в первую очередь на людях, которые работают в компании Basler, их командной работе и любви к своему делу, а также на высоких стандартах производства, которых мы придерживаемся.  Кроме того, клиенты ценят наш опыт в производстве камер и умение сочетать в камерах высокую производительность с низкой ценой. Еще одним важным преимуществом является наша техническая поддержка высокого качества и широкого охвата, и самое важное — строгое соблюдение технологий производства и стандартов качества на обоих наших производственных предприятиях.

Ни один другой производитель промышленных камер не применяет меры по управлению качеством столь широко и интенсивно, чтобы обеспечить стабильно высокие эксплуатационные характеристики своей продукции и, как следствие, достижения высокого уровня удовлетворенности своих клиентов. Репутация Basler в области качества говорит сама за себя.



Basler применяет меры по управлению качеством на всех этапах производства. Мы поддерживаем бережливое производство, стремимся к уменьшению трудозатрат, сокращению количества ошибок и снижению расходов, чтобы поставлять своим клиентам высококачественные камеры по самой выгодной цене. Узнайте больше о том, какие меры мы принимаем:

Управление качеством

На протяжении многих лет компания Basler применяет японскую философию кайдзен, предполагающую непрерывное совершенствовании процессов производства, разработки, вспомогательных бизнес-процессов и управления. Мы поощряем любую деятельность наших сотрудников, направленную на снижение производственных потерь – будь то сырья или трудозатрат, чтобы добиться максимально бережливого производства и предотвратить ошибки в самом начале производственной цепочки. От достигнутой в результате экономии выигрываютнаши клиенты, о чем свидетельствует непревзойденное соотношение цены и качества нашей продукции, например инновационных камер Basler ace. Так же мы переняли принципы  производственной системы Тойота, чтобы еще повысить эффективность нашей деятельности. Специалисты производства каждую неделю сравнивают достигнутые показатели эффективности с целевыми и определяют, на чем следует сосредоточить усилия или на что следует обратить внимание. Как результат, за последние пять лет средний ежемесячный объем производства готовых камер увеличился в четыре раза. Кроме того, за последние два года производительность каждого отдельного сотрудника возросла в два раза.

Обеспечение качества в производстве камер

ПРОИЗВОДСТВО ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
Производство печатных плат состоит из трех этапов: нанесение паяльной пасты, монтаж компонентов на поверхности платы и ее обработка в печи для пайки оплавлением. На производстве печатных плат Basler применяется система статистического контроля технологических процессов для проверки оптимальной работоспособности производственного оборудования, а затем выполняется автоматизированный оптический контроль каждой печатной платы. После термообработки платы следует ее самодиагностика для подтверждения нормального функционирования платы на момент завершения процесса. Платы, не функционирующие должным образом, направляются соответствующему специалисту для ремонта или снятия с производственной линии.
СБОРКА КАМЕР
Сборка камер проводится в несколько этапов. Каждый этап осуществляется в особо чистом производственном помещении. Камеры проходят автоматическую проверку, на них загружается программное обеспечение, выполняется их калибровка и проверка всех ключевых характеристик. В ходе другого автоматизированного испытания проверяется позиционирование сенсора. Все тесты разработаны специально под каждую линейку камер Basler. Для отдельных моделей камер дополнительно проводятся специальные испытания в температурном диапазоне.
ОПРЕДЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК КАМЕР В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ EMVA
Определение характеристик камер в соответствии со стандартом Европейской ассоциации машинного зрения (EMVA) — заключительный этап обеспечения качества наших камер перед их отправкой с завода. Basler проводит тестирование камер на соответствие стандарту EMVA 1288 (предписывающего такие характеристики, как спектральная чувствительность, цвет и соотношение «сигнал — шум») и готовит технические паспорта со сравнительной информацией о характеристиках камер. Это упрощает для пользователя процесс выбора камеры и позволяет выбрать именно те технические параметры, которые необходимы для конкретной системы машинного зрения.

Тестирование на полное соответствие стандартам

Basler 3 Year Warranty Logo
Все камеры и объективы Basler перед отправкой с завода проходят испытания на соответствие заявленным механическим, электрическим и оптическим характеристикам, а также точную калибровку. Все результаты по каждой камере заносятся в базу данных. Таким образом обеспечивается возможность отслеживания результатов испытаний и неизменное качество каждой произведенной камеры и каждого объектива. Таким образом мы добиваемся того, что каждая камера работает безупречно. И именно поэтому мы первыми в отрасли стали предоставлять три года гарантии на наши камеры.

Брошюра: Качество Basler

Здесь вы найдете информацию о процедурах контроля качества нашей продукции.

Контактная информация

Головной офис
Тел. +49 4102 4630
Электронная почта
Расположение офисов
 
Включите cookies, чтобы загружать файлы без необходимости повторного ввода данных при каждом последующем посещении.