scout Serie
Über 60 Modelle, weltweit bewährt, besonders vielseitig einsetzbar
Durch die Vielzahl an scout Modellen finden Sie schnell die passende Kamera für Ihre Applikation. Diese Kamerafamilie arbeitet mit den besten Sony CCD-Sensoren in verschiedenen Auflösungen und Geschwindigkeiten und liefert Ihnen eine hervorragende Bildqualität. Wahlweise gibt es einige Modelle mit einem leistungsstarken CMOS-Sensor von Aptina. Die Kameras sind erhältlich in verschiedenen Gehäusevarianten und ermöglichen so maximale Flexibilität hinsichtlich Kosten und Platzbedarf.
Die Basler scout Familie im Überblick:
- Auflösungen von VGA bis 2 MP
- Max. Bildrate von 120 fps
- Standardisierte GigE- und FireWire-b-Schnittstelle
- Erhältlich mit C-Mount
- Kleines, stabiles Gehäuse für leichte Integration
- 100% qualitätsgeprüft und kalibriert für konstant hohe Leistung und Zuverlässigkeit
| Kameramodell | Auflösung horizontal/vertikal | Bildwiederholrate | Mono/Farbe | Schnittstelle |
|---|---|---|---|---|
| scA640-70gc | 658 Pixel x 492 Pixel | 70 fps | Farbe | Gigabit Ethernet |
| scA640-70gm | 659 Pixel x 494 Pixel | 70 fps | Mono | Gigabit Ethernet |
| scA640-74gc | 658 Pixel x 492 Pixel | 79 fps | Farbe | Gigabit Ethernet |
| scA640-74gm | 659 Pixel x 494 Pixel | 79 fps | Mono | Gigabit Ethernet |
| scA640-120gc | 658 Pixel x 492 Pixel | 122 fps | Farbe | Gigabit Ethernet |
| scA640-120gm | 659 Pixel x 494 Pixel | 122 fps | Mono | Gigabit Ethernet |
| scA750-60gc | 750 Pixel x 480 Pixel | 64 fps | Farbe | Gigabit Ethernet |
| scA750-60gm | 752 Pixel x 480 Pixel | 64 fps | Mono | Gigabit Ethernet |
| scA780-54gc | 780 Pixel x 580 Pixel | 55 fps | Farbe | Gigabit Ethernet |
| scA780-54gm | 782 Pixel x 582 Pixel | 55 fps | Mono | Gigabit Ethernet |
| scA1000-30gc | 1032 Pixel x 778 Pixel | 31 fps | Farbe | Gigabit Ethernet |
| scA1000-30gm | 1034 Pixel x 779 Pixel | 31 fps | Mono | Gigabit Ethernet |
| scA1300-32gc | 1294 Pixel x 964 Pixel | 32 fps | Farbe | Gigabit Ethernet |
| scA1300-32gm | 1296 Pixel x 966 Pixel | 32 fps | Mono | Gigabit Ethernet |
| scA1390-17gc | 1390 Pixel x 1038 Pixel | 17 fps | Farbe | Gigabit Ethernet |
| scA1390-17gm | 1392 Pixel x 1040 Pixel | 17 fps | Mono | Gigabit Ethernet |
| scA1400-17gc | 1390 Pixel x 1038 Pixel | 17 fps | Farbe | Gigabit Ethernet |
| scA1400-17gm | 1392 Pixel x 1040 Pixel | 17 fps | Mono | Gigabit Ethernet |
| scA1400-30gc | 1390 Pixel x 1038 Pixel | 30 fps | Farbe | Gigabit Ethernet |
| scA1400-30gm | 1392 Pixel x 1040 Pixel | 30 fps | Mono | Gigabit Ethernet |
| scA1600-14gc | 1624 Pixel x 1234 Pixel | 14 fps | Farbe | Gigabit Ethernet |
| scA1600-14gm | 1626 Pixel x 1236 Pixel | 14 fps | Mono | Gigabit Ethernet |
| scA1600-28gc | 1624 Pixel x 1234 Pixel | 28 fps | Farbe | Gigabit Ethernet |
| scA1600-28gm | 1626 Pixel x 1236 Pixel | 28 fps | Mono | Gigabit Ethernet |
| Kameramodell | Auflösung horizontal/vertikal | Bildwiederholrate | Mono/Farbe | Schnittstelle |
|---|---|---|---|---|
| scA640-70fc | 658 Pixel x 492 Pixel | 71 fps | Farbe | FireWire-b |
| scA640-70fm | 659 Pixel x 494 Pixel | 71 fps | Mono | FireWire-b |
| scA640-74fc | 658 Pixel x 492 Pixel | 74 fps | Farbe | FireWire-b |
| scA640-74fm | 659 Pixel x 494 Pixel | 74 fps | Mono | FireWire-b |
| scA640-120fc | 658 Pixel x 492 Pixel | 120 fps | Farbe | FireWire-b |
| scA640-120fm | 659 Pixel x 494 Pixel | 122 fps | Mono | FireWire-b |
| scA750-60fc | 750 Pixel x 480 Pixel | 64 fps | Farbe | FireWire-b |
| scA750-60fm | 752 Pixel x 480 Pixel | 64 fps | Mono | FireWire-b |
| scA780-54fc | 780 Pixel x 580 Pixel | 54 fps | Farbe | FireWire-b |
| scA780-54fm | 782 Pixel x 582 Pixel | 58 fps | Mono | FireWire-b |
| scA1000-30fc | 1032 Pixel x 778 Pixel | 30 fps | Farbe | FireWire-b |
| scA1000-30fm | 1034 Pixel x 779 Pixel | 30 fps | Mono | FireWire-b |
| scA1300-32fc | 1294 Pixel x 964 Pixel | 32 fps | Farbe | FireWire-b |
| scA1300-32fm | 1296 Pixel x 966 Pixel | 32 fps | Mono | FireWire-b |
| scA1390-17fc | 1390 Pixel x 1038 Pixel | 17 fps | Farbe | FireWire-b |
| scA1390-17fm | 1392 Pixel x 1040 Pixel | 17 fps | Mono | FireWire-b |
| scA1400-17fc | 1390 Pixel x 1038 Pixel | 17 fps | Farbe | FireWire-b |
| scA1400-17fm | 1392 Pixel x 1040 Pixel | 17 fps | Mono | FireWire-b |
| scA1400-30fc | 1390 Pixel x 1038 Pixel | 30 fps | Farbe | FireWire-b |
| scA1400-30fm | 1392 Pixel x 1040 Pixel | 30 fps | Mono | FireWire-b |
| scA1600-14fc | 1624 Pixel x 1234 Pixel | 14 fps | Farbe | FireWire-b |
| scA1600-14fm | 1628 Pixel x 1236 Pixel | 14 fps | Mono | FireWire-b |
| scA1600-28fc | 1624 Pixel x 1230 Pixel | 28 fps | Farbe | FireWire-b |
| scA1600-28fm | 1628 Pixel x 1236 Pixel | 28 fps | Mono | FireWire-b |
Datenblatt
- 1 Product Line Overview (März 2013) PDF - 682 KB
- 1 Product Line Overview, Chinesisch (August 2012) PDF - 1,9 MB
- 1 scout Data Sheet (März 2013) PDF - 392 KB
- 1 Features Check List (Januar 2013) PDF - 904 KB
Manuals
- 1 Install and Setup Guide (V 7) for Cameras Used with Basler's pylon API for Windows (Software Version 3.2) PDF - 2,1 MB
- 1 scout GigE Users Manual V16 PDF - 2.5 MB
- 1 scout FireWire Users Manual V12 PDF - 3,6 MB
Application Notes
- 1 Avoiding EMI and ESD Problems in Basler Camera Link, IEEE 1394, and GigE Camera Installations PDF - 218 KB
- 1 Video Capture with the pylon DirectShow Filter and Basler Cameras PDF - 937 KB
- 1 Controlling Packet Transmission Timing with the Interpacket and Frame Transmission Delays on Basler GigE Vision Cameras PDF - 171 KB
- 1 Interfacing Basler GigE Vision Cameras with National Instruments Vision 8.2.1 Acquisition Software PDF - 558 KB
- 1 Interfacing Basler GigE Vision Cameras with Matrox MIL 8.0 Software PDF - 786 KB
- 1 Interfacing Basler GigE Cameras With Cognex VisionPro 7.2 PDF - 724 KB
- 1 Interfacing Basler GigE Vision Cameras with Stemmer Imaging Common Vision Blox (CVB) 9.0.2 Software PDF - 1 MB
- 1 Building pylon Applications with Eclipse Under Linux PDF - 1,5 MB
- 1 Using a WLAN For Basler Cameras Used With Basler's pylon PDF - 173 KB
- 1 Comparison: aviator One Megapixel vs. A102f, scA1400-17gm, scA1300-32gm, piA1000-48gm PDF - 584 KB
- 1 How to Build pylon Applications Using the Free Visual C++ 2005 Express Edition PDF - 363 KB
- 1 WINDOWS® XP SP2 Partial Rollback PDF - 878 KB
- 1 Silently Installing Selected pylon Features (V4) (Software Version 3.0) PDF - 754 KB
Zertifikate
- 1 CE Document - EC Declaration of Conformity scout FireWire Models PDF - 32 KB
- 1 CE Document - EC Declaration of Conformity scout GigE Models PDF - 32 KB
EMVA Daten
- 1 EMVA 1288 Data scout scA640-70gm PDF - 2 MB
- 1 EMVA 1288 Data scout scA640-70fm PDF - 2,2 MB
- 1 EMVA 1288 Data scout scA640-74gm PDF - 1,5 MB
- 1 EMVA 1288 Data scout scA640-74fm PDF - 1,6 MB
- 1 EMVA 1288 Data scout scA780-54gm PDF - 1,5 MB
- 1 EMVA 1288 Data scout scA780-54fm PDF - 1,2 MB
- 1 EMVA 1288 Data scout scA1000-30gm PDF - 1,7 MB
- 1 EMVA 1288 Data scout scA1000-30fm PDF - 2,3 MB
- 1 EMVA 1288 Data scout scA1390-17gm PDF - 3,1 MB
- 1 EMVA 1288 Data scout scA1390-17fm PDF - 2 MB
- 1 EMVA 1288 Data scout scA1400-17gm PDF - 3,1 MB
- 1 EMVA 1288 Data scout scA1400-17fm PDF - 2 MB
- 1 EMVA 1288 Data scout scA1600-14gm PDF - 1,2 MB
- 1 EMVA 1288 Data scout scA1600-14fm PDF - 2,5 MB
White Papers
- 1 Vielfältige Aufgaben, unterschiedliche Technologien: Netzwerk- und Industriekameras in Produktionsprozessen PDF - 410 KB
- 1 Optimales Sehvermögen durch Kameras in intelligenten Verkehrssystemen PDF - 814 KB
- 1 Vergleich der gängigsten digitalen Schnittstellentechnologien (Camera Link, USB3 Vision, GigE Vision, FireWire) PDF - 196 KB
- 1 Farbkalibrierung bei Basler Kameras PDF - 1.2 MB
- 1 Optics Recommendation PDF - 288 KB
- 1 GigE Vision - CPU Load and Latency PDF - 458 KB
- 1 The Elements of GigE Vision PDF - 681 KB
Success Stories
- 1 Basler scout Cameras Used by FluxData's Multispectral System for International Space Station Agricultural Camera (ISSAC?) PDF - 352 KB
- 1 Basler scout GigE Cameras Applied in Automatic Under Vehicle Inspection System (AUVIS) PDF - 548 KB
- 1 Ultrasound Diagnostic Railway Car with Basler scout GigE Cameras for Synchronized Visual Inspection PDF - 234 KB
- 1 Basler scout Cameras Used in a Pathology Graphic Information System PDF - 140 KB
- 1 Basler scout GigE Cameras Used for Cargo Train Fault Detection System PDF - 335 KB
- 1 A Matter of Sports - Basler GigE scout Cameras Used for Motion Analysis Systems PDF - 286 KB
- 1 Keeping Biscuits in Good Shape - Basler GigE Cameras Optimize Biscuit Production PDF - 319 KB
- 1 Measuring Safety-critical Components in the Automotive Industry PDF - 157 KB
- 1 Basler scout Cameras Capture High Resolution Planetary Images PDF - 394 KB
- 1 Machine Vision Systems in the Dutch Orchid Industry - A Flower Power Success PDF - 240 KB
- 1 Machine Vision Use Grows On Napa Valley's Vines PDF - 292 KB
- 1 Basler Cameras Are at the Heart of an Automatic Fish Sorting and Identification System PDF - 190 KB
- 1 Basler Camera in Car Headlamp Testing and Adjusting Machine PDF - 226 KB
Zeichnungen
- 1 Mechanische Zeichnung (CAD), 3D, scout ZIP - 3,1 MB
- 1 Mechanische Zeichnung (CAD), 2D, scout ZIP - 2,1 MB
- 1 Mechanische Zeichnung, scout GigE, C-mount PDF - 130 KB
- 1 Mechanische Zeichnung, scout GigE, CS-mount PDF - 129 KB
- 1 Mechanische Zeichnung, scout GigE, C-mount, 90° PDF - 144 KB
- 1 Mechanische Zeichnung, scout FireWire, C-mount PDF - 131 KB
- 1 Mechanische Zeichnung, scout FireWire, CS-mount PDF - 130 KB
- 1 Mechanische Zeichnung, scout FireWire, C-mount, 90° PDF - 148 KB
pylon für Windows
- 1 pylon Release Notes (Software Version 3.2.3) PDF - 275 KB
- 1 Install and Setup Guide (V7) for Cameras Used with Basler's pylon API for Windows (Software Version 3.2) PDF - 2 MB
- 1 pylon 3.2.3 SDK for Windows 32 bit EXE - 29 MB
- 1 pylon 3.2.3 SDK for Windows 64 bit EXE - 42 MB
- 1 pylon 3.2.2 SDK for Windows 32 bit EXE - 28 MB
- 1 pylon 3.2.2 SDK for Windows 64 bit EXE - 40 MB
- 1 pylon 3.1 SDK for Windows 32 bit EXE - 28 MB
- 1 pylon 3.1 SDK for Windows 64 bit EXE - 40 MB
- 1 pylon 3.0 SDK for Windows 32 bit EXE - 27 MB
- 1 pylon 3.0 SDK for Windows 64 bit EXE - 40 MB
- 1 pylon 2.3.5 SDK for Windows 32 bit EXE - 32 MB
- 1 pylon 2.3.5 SDK for Windows 64 bit EXE - 45 MB
- 1 pylon 2.3.4 SDK for Windows 32 bit EXE - 32 MB
- 1 pylon 2.3.4 SDK for Windows 64 bit EXE - 45 MB
- 1 pylon 2.3.3 SDK for Windows 32 bit EXE - 32 MB
- 1 pylon 2.3.3 SDK for Windows 64 bit EXE - 45 MB
- 1 pylon 2.3.0 SDK for Windows 32 bit EXE - 32 MB
- 1 pylon 2.3.0 SDK for Windows 64 bit EXE - 45 MB
pylon für Windows (Redistributables)
- 1 Basler pylon Runtime x86 - contains drivers for all camera interfaces, programming language runtimes for C++, VB6, .NET and Dire MSI - 19 MB
- 1 Basler pylon Runtime x64 - contains drivers for all camera interfaces, programming language runtimes for C++, VB6, .NET and Dire MSI - 31 MB
- 1 Basler pylon Runtime x86 (GEV) - contains drivers for GigE, programming language runtimes for C++, VB6, .NET and DirectShow/Twai MSI - 18 MB
- 1 Basler pylon Runtime x64 (GEV) - contains drivers for GigE, programming language runtimes for C++, VB6, .NET and DirectShow/Twai MSI - 29 MB
- 1 Basler pylon Runtime x86 (1394) - contains drivers for 1394, programming language runtimes for C++, VB6, .NET and DirectShow/Twa MSI - 13 MB
- 1 Basler pylon Runtime x64 (1394) - contains drivers for 1394, programming language runtimes for C++, VB6, .NET and DirectShow/Twa MSI - 20 MB
pylon für Linux
- 1 Setup and Installation Guide for Basler pylon 2.3.x for Linux PDF - 143 KB
- 1 Readme for Basler pylon 2.3.x for Linux PDF - 106 KB
- 1 pylon 2.3.3 SDK for Linux 32 bit TAR.GZ - 20 MB
- 1 pylon 2.3.3 SDK for Linux 64 bit TAR.GZ - 20 MB
Frame Rate Calculator
- 1 Frame Rate Calculator 7z - 77 KB
Objektive
| Lens Ricoh FL-HC0612A-VG |
| Lens Ricoh FL-HC1212B-VG |
| Lens Ricoh FL-CC1614-2M |
| Lens Ricoh FL-CC2514-2M |
Triggerkabel & Spannungsversorgung
Datenkabel
Framegrabber, Karten, Switches
Lens-Zubehör
| Adapter V / C-mount Hub 19.2-24.2 mm |
| Space ring 0.1 mm |
| Space ring 0.2 mm |
| Space ring 0.25 mm, brass |
| Space ring 1 mm |
| Space ring 0.5 mm |
| Space ring 1.5 mm |
Andere
| Tripod mount scout, aluminium |
| pylon Treiberpaket |
|---|
| Im "Downloads"-Tab können Sie kostenlos die Basler pylon Camera Software Suite downloaden. Die pylon Software Suite läuft derzeit mit allen Basler GigE-, IEEE 1394- und USB 3.0 Kameras und den meisten Camera Link-Kameras. Es bietet einen zuverlässigen und flexiblen Datenaustausch zwischen Ihren Basler Kameras und dem PC bei geringer CPU-Last. Mehr Information zu pylon finden Sie auf |
| http://www.baslerweb.com/pylon |
| Third Party |
|---|
| Unter Customer Service/Kompatible Produkte finden Sie zahlreiche Firmen, die kompatible Produkte wie Bildverarbeitungs-Software oder Framegrabber anbieten. |
| http://www.baslerweb.com/thirdparty |