raL2048-80km
racer Serie
| Auflösung horizontal/vertikal | 2048 Pixel |
| Pixelgröße horizontal/vertikal | 7 µm x 7 µm |
| Zeilenrate | 80.00 kHz |
| Mono/Farbe | Mono |
| Schnittstelle | Camera Link |
| Video Output Format | Mono 8, Mono 10, Mono 12 |
| Pixel Bit Depth | 8/10/12 bits |
| Camera Link Clock | 32.5/48/65/83.5 MHz |
| Synchronisierung |
|
| Belichtungssteuerung |
|
| Größe (L x B x H) in mm | 34 x 56 x 62 |
| Temperaturbereich | 0 °C - 50 °C |
| Objektivanschluss |
|
| Digitaler Input | via CL (max. 4 I/O's total) |
| Digitaler Output | via CL (max. 4 I/O's total) |
| Stromversorgung | 12-24 VDC |
| Leistung | 3 W |
| Gewicht | 300 g |
| Konformität |
|
| Sensor Vendor | Awaiba |
| Sensor Name | DR-2k-7 |
| Sensortechnologie | Linear CMOS |
| Sensor Type | CMOS |
| Artikelnummer | 105998 |
Die mechanischen Zeichnungen (CAD) finden Sie auch im Reiter „Downloads"

Datenblatt
- 1 Product Line Overview (März 2013) PDF - 682 KB
- 1 Product Line Overview, Chinesisch (August 2012) PDF - 1,9 MB
- 1 racer Data Sheet (Januar 2013) PDF - 800 KB
- 1 racer Data Sheet, Chinesisch (August 2012) PDF - 800 KB
- 1 Features Check List (Januar 2013) PDF - 904 KB
Manuals
- 1 Install and Setup Guide (V 7) for Cameras Used with Basler's pylon API for Windows (Software Version 3.2) PDF - 2,1 MB
- 1 racer Camera Link Users Manual V2 (6k, 8k, 12k as Prototypes) PDF - 1,1 MB
- 1 racer Camera Link Information for Frame Grabber Designers (V2) PDF - 1,1 MB
Application Notes
- 1 Basler racer Migration Guide PDF - 871 KB
- 1 Avoiding EMI and ESD Problems in Basler Camera Link, IEEE 1394, and GigE Camera Installations PDF - 218 KB
- 1 Silently Installing Selected pylon Features (V4) (Software Version 3.0) PDF - 754 KB
Zertifikate
White Papers
- 1 Vielfältige Aufgaben, unterschiedliche Technologien: Netzwerk- und Industriekameras in Produktionsprozessen PDF - 410 KB
- 1 Optimales Sehvermögen durch Kameras in intelligenten Verkehrssystemen PDF - 814 KB
- 1 Vergleich der gängigsten digitalen Schnittstellentechnologien (Camera Link, USB3 Vision, GigE Vision, FireWire) PDF - 196 KB
- 1 Einfacher als je zuvor? Was Sie in modernen (Po)CL-Kamerasystemen beachten sollten (Setup, Vorteile, Kosten) PDF - 605 KB
- 1 Optics Recommendation PDF - 288 KB
Zeichnungen
- 1 Mechanische Zeichnung (CAD), 3D, racer ZIP - 1,1 MB
- 1 Mechanische Zeichnung (CAD), 3D, racer M42 Adapter ZIP - 33 KB
- 1 Mechanische Zeichnung (CAD), 2D, racer ZIP - 702 KB
- 1 Mechanische Zeichnung, racer Camera Link, ohne Mount PDF - 128 KB
- 1 Mechanische Zeichnung, racer Adapter C-mount PDF - 53 KB
- 1 Mechanische Zeichnung, racer Adapter F-mount PDF - 81 KB
- 1 Mechanische Zeichnung, racer M42 Adapter PDF - 63 KB
- 1 Mechanische Zeichnung (CAD), 2D, racer M42 Adapter ZIP - 65 KB
pylon für Windows
- 1 pylon Release Notes (Software Version 3.2.3) PDF - 275 KB
- 1 Install and Setup Guide (V7) for Cameras Used with Basler's pylon API for Windows (Software Version 3.2) PDF - 2 MB
- 1 pylon 3.2.3 SDK for Windows 32 bit EXE - 29 MB
- 1 pylon 3.2.3 SDK for Windows 64 bit EXE - 42 MB
- 1 pylon 3.2.2 SDK for Windows 32 bit EXE - 28 MB
- 1 pylon 3.2.2 SDK for Windows 64 bit EXE - 40 MB
- 1 pylon 3.1 SDK for Windows 32 bit EXE - 28 MB
- 1 pylon 3.1 SDK for Windows 64 bit EXE - 40 MB
- 1 pylon 3.0 SDK for Windows 32 bit EXE - 27 MB
- 1 pylon 3.0 SDK for Windows 64 bit EXE - 40 MB
- 1 pylon 2.3.5 SDK for Windows 32 bit EXE - 32 MB
- 1 pylon 2.3.5 SDK for Windows 64 bit EXE - 45 MB
- 1 pylon 2.3.4 SDK for Windows 32 bit EXE - 32 MB
- 1 pylon 2.3.4 SDK for Windows 64 bit EXE - 45 MB
- 1 pylon 2.3.3 SDK for Windows 32 bit EXE - 32 MB
- 1 pylon 2.3.3 SDK for Windows 64 bit EXE - 45 MB
- 1 pylon 2.3.0 SDK for Windows 32 bit EXE - 32 MB
- 1 pylon 2.3.0 SDK for Windows 64 bit EXE - 45 MB
pylon für Windows (Redistributables)
- 1 Basler pylon Runtime x86 - contains drivers for all camera interfaces, programming language runtimes for C++, VB6, .NET and Dire MSI - 19 MB
- 1 Basler pylon Runtime x64 - contains drivers for all camera interfaces, programming language runtimes for C++, VB6, .NET and Dire MSI - 31 MB
- 1 Basler pylon Runtime x86 (GEV) - contains drivers for GigE, programming language runtimes for C++, VB6, .NET and DirectShow/Twai MSI - 18 MB
- 1 Basler pylon Runtime x64 (GEV) - contains drivers for GigE, programming language runtimes for C++, VB6, .NET and DirectShow/Twai MSI - 29 MB
- 1 Basler pylon Runtime x86 (1394) - contains drivers for 1394, programming language runtimes for C++, VB6, .NET and DirectShow/Twa MSI - 13 MB
- 1 Basler pylon Runtime x64 (1394) - contains drivers for 1394, programming language runtimes for C++, VB6, .NET and DirectShow/Twa MSI - 20 MB
pylon für Linux
- 1 Setup and Installation Guide for Basler pylon 2.3.x for Linux PDF - 143 KB
- 1 Readme for Basler pylon 2.3.x for Linux PDF - 106 KB
- 1 pylon 2.3.3 SDK for Linux 32 bit TAR.GZ - 20 MB
- 1 pylon 2.3.3 SDK for Linux 64 bit TAR.GZ - 20 MB
Basler Binary Protocol Library (BBPL)
- 1 Basler Binary Protocol Library Setup EXE - 2,5 MB
Frame Rate Calculator
- 1 Frame Rate Calculator 7z - 77 KB
| Im "Downloads"-Tab können Sie kostenlos die Basler pylon Camera Software Suite downloaden. Die pylon Software Suite läuft derzeit mit allen Basler GigE-, IEEE 1394- und USB 3.0 Kameras und den meisten Camera Link-Kameras. Es bietet einen zuverlässigen und flexiblen Datenaustausch zwischen Ihren Basler Kameras und dem PC bei geringer CPU-Last. Mehr Information zu pylon finden Sie auf |
| http://www.baslerweb.com/pylon |
| Unter Customer Service/Kompatible Produkte finden Sie zahlreiche Firmen, die kompatible Produkte wie Bildverarbeitungs-Software oder Framegrabber anbieten. |
| http://www.baslerweb.com/thirdparty |
Triggerkabel & Spannungsversorgung
| Power Supply 12V, HRS 6pin |
Datenkabel
Lens-Zubehör
| F-Mount racer |
| C-Mount racer |
| M42x0.75-Mount racer |
| M42x1-Mount racer |
