avA1600-65km
aviator Serie
| Auflösung horizontal/vertikal | 1600 Pixel x 1200 Pixel |
| Pixelgröße horizontal/vertikal | 5,5 µm x 5,5 µm |
| Bildwiederholrate | 67 fps |
| Mono/Farbe | Mono |
| Schnittstelle | Camera Link |
| Video Output Format | Mono 8, Mono 10, Mono 12 |
| Pixel Bit Depth | 12 bits |
| Camera Link Clock | 32.5 / 40 / 48 / 65 MHz |
| Synchronisierung |
|
| Belichtungssteuerung |
|
| Größe (L x B x H) in mm | 40,7 x 62 x 62 |
| Temperaturbereich | 0 °C - 50 °C |
| Objektivanschluss |
|
| Digitaler Input | 2 |
| Digitaler Output | 1 |
| Stromversorgung | 12 VDC |
| Leistung | 5,5 W |
| Gewicht | 300 g |
| Konformität |
|
| Sensor Vendor | Truesense Imaging |
| Sensor Name | KAI-2050 |
| Sensortechnologie | Progressive Scan CCD, global shutter |
| Sensorgröße (optisch) | 2/3 inch |
| Sensor Type | CCD |
| Sensorgröße (mm) | 8.80 mm x 6.60 mm |
| Artikelnummer | 104850 |
Die mechanischen Zeichnungen (CAD) finden Sie auch im Reiter „Downloads"

Datenblatt
- 1 Product Line Overview (März 2013) PDF - 682 KB
- 1 Product Line Overview, Chinesisch (August 2012) PDF - 1,9 MB
- 1 aviator Data Sheet (März 2013) PDF - 604 KB
- 1 Features Check List (Januar 2013) PDF - 904 KB
Manuals
- 1 Install and Setup Guide (V 7) for Cameras Used with Basler's pylon API for Windows (Software Version 3.2) PDF - 2,1 MB
- 1 ace and aviator Camera Link - Register Structure and Access Methods V1 (Preliminary) PDF - 1,6 MB
- 1 aviator Camera Link Users Manual V7 PDF - 2,7 MB
- 1 aviator Camera Link Installation and Setup Guide V5 PDF - 2,3 MB
- 1 aviator Camera Link Information for Frame Grabber Designers V7 PDF - 540 KB
Application Notes
- 1 Avoiding EMI and ESD Problems in Basler Camera Link, IEEE 1394, and GigE Camera Installations PDF - 218 KB
- 1 Building pylon Applications with Eclipse Under Linux PDF - 1,5 MB
- 1 Comparison: aviator One Megapixel vs. A102f, scA1400-17gm, scA1300-32gm, piA1000-48gm PDF - 584 KB
- 1 Comparison: aviator vs. A202 PDF - 341 KB
- 1 How to Build pylon Applications Using the Free Visual C++ 2005 Express Edition PDF - 363 KB
- 1 Silently Installing Selected pylon Features (V4) (Software Version 3.0) PDF - 754 KB
Zertifikate
EMVA Daten
- 1 EMVA 1288 Data aviator avA1600-65km PDF - 5 MB
White Papers
- 1 Vielfältige Aufgaben, unterschiedliche Technologien: Netzwerk- und Industriekameras in Produktionsprozessen PDF - 410 KB
- 1 Optimales Sehvermögen durch Kameras in intelligenten Verkehrssystemen PDF - 814 KB
- 1 Vergleich der gängigsten digitalen Schnittstellentechnologien (Camera Link, USB3 Vision, GigE Vision, FireWire) PDF - 196 KB
- 1 Optics Recommendation PDF - 288 KB
- 1 Improved 4 Tap Channel Balancing on Cameras with Kodak Sensors PDF - 200 KB
Success Stories
- 1 Basler in the Movies and on TV: Unique Converter Box with Basler aviator and ace Cameras Turns Analog Cameras into Digital Ones PDF - 740 KB
Zeichnungen
- 1 Mechanische Zeichnung (CAD), 3D, aviator ZIP - 1,1 MB
- 1 Mechanische Zeichnung (CAD), 2D, aviator ZIP - 674 KB
- 1 Mechanische Zeichnung, aviator Camera Link, C-mount PDF - 141 KB
pylon für Windows
- 1 pylon Release Notes (Software Version 3.2.3) PDF - 275 KB
- 1 Install and Setup Guide (V7) for Cameras Used with Basler's pylon API for Windows (Software Version 3.2) PDF - 2 MB
- 1 pylon 3.2.3 SDK for Windows 32 bit EXE - 29 MB
- 1 pylon 3.2.3 SDK for Windows 64 bit EXE - 42 MB
- 1 pylon 3.2.2 SDK for Windows 32 bit EXE - 28 MB
- 1 pylon 3.2.2 SDK for Windows 64 bit EXE - 40 MB
- 1 pylon 3.1 SDK for Windows 32 bit EXE - 28 MB
- 1 pylon 3.1 SDK for Windows 64 bit EXE - 40 MB
- 1 pylon 3.0 SDK for Windows 32 bit EXE - 27 MB
- 1 pylon 3.0 SDK for Windows 64 bit EXE - 40 MB
- 1 pylon 2.3.5 SDK for Windows 32 bit EXE - 32 MB
- 1 pylon 2.3.5 SDK for Windows 64 bit EXE - 45 MB
- 1 pylon 2.3.4 SDK for Windows 32 bit EXE - 32 MB
- 1 pylon 2.3.4 SDK for Windows 64 bit EXE - 45 MB
- 1 pylon 2.3.3 SDK for Windows 32 bit EXE - 32 MB
- 1 pylon 2.3.3 SDK for Windows 64 bit EXE - 45 MB
- 1 pylon 2.3.0 SDK for Windows 32 bit EXE - 32 MB
- 1 pylon 2.3.0 SDK for Windows 64 bit EXE - 45 MB
pylon für Windows (Redistributables)
- 1 Basler pylon Runtime x86 - contains drivers for all camera interfaces, programming language runtimes for C++, VB6, .NET and Dire MSI - 19 MB
- 1 Basler pylon Runtime x64 - contains drivers for all camera interfaces, programming language runtimes for C++, VB6, .NET and Dire MSI - 31 MB
- 1 Basler pylon Runtime x86 (GEV) - contains drivers for GigE, programming language runtimes for C++, VB6, .NET and DirectShow/Twai MSI - 18 MB
- 1 Basler pylon Runtime x64 (GEV) - contains drivers for GigE, programming language runtimes for C++, VB6, .NET and DirectShow/Twai MSI - 29 MB
- 1 Basler pylon Runtime x86 (1394) - contains drivers for 1394, programming language runtimes for C++, VB6, .NET and DirectShow/Twa MSI - 13 MB
- 1 Basler pylon Runtime x64 (1394) - contains drivers for 1394, programming language runtimes for C++, VB6, .NET and DirectShow/Twa MSI - 20 MB
pylon für Linux
- 1 Setup and Installation Guide for Basler pylon 2.3.x for Linux PDF - 143 KB
- 1 Readme for Basler pylon 2.3.x for Linux PDF - 106 KB
- 1 pylon 2.3.3 SDK for Linux 32 bit TAR.GZ - 20 MB
- 1 pylon 2.3.3 SDK for Linux 64 bit TAR.GZ - 20 MB
Basler Binary Protocol Library (BBPL)
- 1 Basler Binary Protocol Library Setup EXE - 2,5 MB
Frame Rate Calculator
- 1 Frame Rate Calculator 7z - 77 KB
| Im "Downloads"-Tab können Sie kostenlos die Basler pylon Camera Software Suite downloaden. Die pylon Software Suite läuft derzeit mit allen Basler GigE-, IEEE 1394- und USB 3.0 Kameras und den meisten Camera Link-Kameras. Es bietet einen zuverlässigen und flexiblen Datenaustausch zwischen Ihren Basler Kameras und dem PC bei geringer CPU-Last. Mehr Information zu pylon finden Sie auf |
| http://www.baslerweb.com/pylon |
| Unter Customer Service/Kompatible Produkte finden Sie zahlreiche Firmen, die kompatible Produkte wie Bildverarbeitungs-Software oder Framegrabber anbieten. |
| http://www.baslerweb.com/thirdparty |
Objektive
| Lens Ricoh FL-CC1614-2M |
| Lens Ricoh FL-CC2514-2M |
Triggerkabel & Spannungsversorgung
Datenkabel
| Cable Camera Link MDR/MDR Base, 3 m |
| Cable Camera Link MDR/MDR Base, 5 m |
| Cable Camera Link MDR/MDR Base, 10 m |
| Cable Camera Link MDR/MDR Base, 10m |
Framegrabber, Karten, Switches
| Framegrabber National Instruments PCI-1428 |
| Framegrabber National Instruments PCIe-1430 |
| Framegrabber National Instruments PCIe-1433 |
Lens-Zubehör
| Space ring 0.1 mm |
| Space ring 0.2 mm |
| Space ring 0.25 mm, brass |
| Space ring 1 mm |
| Space ring 0.5 mm |
| Space ring 1.5 mm |
Andere
| Tripod mount f, k, runner cameras aluminium |
