ace Serie

Besonders klein, günstig und leistungsstark

Die Basler ace kombiniert hohe Qualität und Leistung, niedrige Listenpreise ab 199 € und ein kleines 29 mm x 29 mm-Gehäuse. Dies macht die ace zu einer der meistverkauften Kameras mit Tausenden zufriedenen Kunden. Die Basler ace Kameras sind erhältlich in verschiedenen Auflösungen und Geschwindigkeiten und mit Sensoren aller führenden Hersteller, so dass Sie sehr einfach das passende Modell für Ihre Applikation finden.

Sie haben die Wahl zwischen den beliebtesten Standard-Schnittstellen im Bildverarbeitungs-Markt: Mit den ace Gigabit Ethernet-Modellen profitieren Sie von unserer GigE-Marktführerschaft, einfachem Multi-Kamera-Setup und 100 Metern Kabellänge. Basler ace Camera Link-Kameras bieten Ihnen klare Vorteile bei sehr hohen Geschwindigkeiten. Und mit USB 3.0 setzen Sie auf die neueste Schnittstellentechnologie, die sehr einfach anzuwenden und echtzeitfähig ist.

Die Basler ace Familie im Überblick:
Kameramodell Auflösung
(H x V Pixel)
Sensor Bildrate Mono/Farbe Schnittstelle
acA640-90uc 658 x 492 ICX424 90 fps Farbe USB 3.0
acA640-90um 659 x 494 ICX424 90 fps Mono USB 3.0
acA640-120uc 658 x 492 ICX618 120 fps Farbe USB 3.0
acA640-120um 659 x 494 ICX618 120 fps Mono USB 3.0
acA1300-30uc 1294 x 964 ICX445 30 fps Farbe USB 3.0
acA1300-30um 1296 x 966 ICX445 30 fps Mono USB 3.0
acA1600-20uc 1624 x 1234 ICX274 20 fps Farbe USB 3.0
acA1600-20um 1628 x 1236 ICX274 20 fps Mono USB 3.0
acA1920-25uc 1920 x 1080 MT9P031 25 fps Farbe USB 3.0
acA1920-25um 1920 x 1080 MT9P031 25 fps Mono USB 3.0
acA2000-165uc 2048 x 1088 CMV2000 165 fps Farbe USB 3.0
acA2000-165um 2048 x 1088 CMV2000 165 fps Mono USB 3.0
acA2000-165umNIR 2048 x 1088 CMV2000 NIR enhanced 165 fps Mono USB 3.0
acA2040-90uc 2048 x 2048 CMV4000 90 fps Farbe USB 3.0
acA2040-90um 2048 x 2048 CMV4000 90 fps Mono USB 3.0
acA2040-90umNIR 2048 x 2048 CMV4000 NIR enhanced 90 fps Mono USB 3.0
acA2500-14uc 2590 x 1942 MT9P031 14 fps Farbe USB 3.0
acA2500-14um 2592 x 1944 MT9P031 14 fps Mono USB 3.0
acA3800-14uc 3856 x 2764 MT9J003 14 fps Farbe USB 3.0
acA3800-14um 3856 x 2764 MT9J003 14 fps Mono USB 3.0
acA4600-10uc 4608 x 3288 MT9F002 10 fps Farbe USB 3.0
Kameramodell Auflösung
(H x V Pixel)
Sensor Bildrate Mono/Farbe Schnittstelle
acA640-90gc 658 x 492 ICX424 90 fps Farbe GigE
acA640-90gm 659 x 494 ICX424 90 fps Mono GigE
acA640-120gc 658 x 492 ICX618 120 fps Farbe GigE
acA640-120gm 659 x 494 ICX618 120 fps Mono GigE
acA645-100gc 658 x 492 ICX414 100 fps Farbe GigE
acA645-100gm 659 x 494 ICX414 100 fps Mono GigE
acA750-30gc 748 x 576 ICX409 30 fps Farbe GigE
acA750-30gm 752 x 580 ICX409 30 fps Mono GigE
acA780-75gc 782 x 582 ICX415 75 fps Farbe GigE
acA780-75gm 782 x 582 ICX415 75 fps Mono GigE
acA1280-60gc 1280 x 1024 EV76C560 60 fps Farbe GigE
acA1280-60gm 1280 x 1024 EV76C560 60 fps Mono GigE
acA1300-22gc 1294 x 964 ICX445 22 fps Farbe GigE
acA1300-22gm 1296 x 966 ICX445 22 fps Mono GigE
acA1300-30gc 1294 x 964 ICX445 30 fps Farbe GigE
acA1300-30gm 1296 x 966 ICX445 30 fps Mono GigE
acA1300-60gc 1280 x 1024 EV76C560 60 fps Farbe GigE
acA1300-60gm 1280 x 1024 EV76C560 60 fps Mono GigE
acA1300-60gmNIR 1280 x 1024 EV76C661 60 fps Mono GigE
acA1600-20gc 1624 x 1234 ICX274 20 fps Farbe GigE
acA1600-20gm 1626 x 1236 ICX274 20 fps Mono GigE
acA1600-60gc 1600 x 1200 EV76C570 60 fps Farbe GigE
acA1600-60gm 1600 x 1200 EV76C570 60 fps Mono GigE
acA1920-25gc 1920 x 1080 MT9P031 25 fps Farbe GigE
acA1920-25gm 1920 x 1080 MT9P031 25 fps Mono GigE
acA2000-50gc 2046 x 1086 CMV2000 50 fps Farbe GigE
acA2000-50gm 2048 x 1088 CMV2000 50 fps Mono GigE
acA2000-50gmNIR 2048 x 1088 CMV2000 NIR enhanced 50 fps Mono GigE
acA2040-25gc 2046 x 2046 CMV4000 25 fps Farbe GigE
acA2040-25gm 2048 x 2048 CMV4000 25 fps Mono GigE
acA2040-25gmNIR 2048 x 2048 CMV4000 NIR enhanced 25 fps Mono GigE
acA2500-14gc 2590 x 1942 MT9P031 14 fps Farbe GigE
acA2500-14gm 2592 x 1944 MT9P031 14 fps Mono GigE
acA3800-10gc 3856 x 2764 MT9J003 10 fps Farbe GigE
acA3800-10gm 3856 x 2764 MT9J003 10 fps Mono GigE
acA4600-7gc 4608 x 3288 MT9F002 7 fps Farbe GigE

Datenblatt

Manuals

Application Notes

Zertifikate

EMVA Daten

White Papers

Success Stories

CAD / technische Zeichnungen

pylon für Windows (aktuelle Version)

pylon für Windows Redistributables (aktuelle Version)

pylon für Linux (aktuelle Version)

Archiv pylon für Windows

Archiv pylon für Linux

Basler Binary Protocol Library (BBPL)

Frame Rate Calculator

Objektive

Lens Computar M0814-MP2 F1.4 f8mm 2/3"
Lens Computar M1214-MP2 F1.4 f12mm 2/3"
Lens Computar M1614-MP2 F1.4 f16mm 2/3"
Lens Computar M2514-MP2 F1.4 f25mm 2/3"
Lens Computar M3514-MP F1.4 f35mm 2/3"
Lens Computar M5018-MP2 F1.8 f50mm 2/3"
Lens Computar M7528-MP F2.8 f75mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC0614A-2M F1.4 f6mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC0814A-2M F1.4 f8mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC1214A-2M F1.4 f12mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC1614-2M F1.4 f16mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC2514-2M F1.4 f25mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC3516-2M F1.6 f35mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC5028-2M F2.8 f50mm 2/3"
Lens Kowa LM6HC F1.8 f6mm 1"
Lens Kowa LM8HC F1.4 f8mm 1"
Lens Kowa LM12HC F1.4 f12.5mm 1"
Lens Kowa LM16HC F1.4 f16mm 1"
Lens Kowa LM25HC F1.4 f25mm 1"
Lens Kowa LM35HC F1.4 f35mm 1"
Lens Kowa LM50HC F1.4 f50mm 1"
Lens Kowa LM75HC F1.8 f75mm 1"

I/O-Kabel und/oder Spannungsversorgung

Power-I/O Cable HRS 6p/open, twisted, 10 m
Power-I/O Cable PLC, HRS 6p/open, twisted, 10 m
Power-I/O Cable M5 4p/open, 10 m
Power-I/O Cable M5 4p/open, 5 m
Power-I/O Cable PLC, M5 4p/open, 10 m
Power Supply 12V, HRS 6pin
Power Supply 12V/2A, M5 4p
PoE Single Port Injector
Extension Power Cord, male/female, 2.5 m
Extension Cable for Cable or Power Supply with HRS 6p, m/f, 8 m
Power Connector 6p HRS, female

Datenkabel

Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 3 m
Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 5 m
Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 8 m
Cable GigE CAT6 S/STP, 1x screw lock horizontal, 5 m
Cable GigE CAT6 S/STP, 1x screwlock horizontal, 10 m
Cable GigE CAT6 S/STP, 1x screwlock horizontal, 20 m
Cable GigE CAT6 S/STP, 1x screw lock horizontal, 25 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 5 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 10 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 20 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 30 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 50 m
Cable PoCL Camera Link SDR/MDR Full, 3 m
Cable PoCL Camera Link SDR/MDR Full, 5 m
Cable PoCL Camera Link SDR/MDR Full, 10 m
Cable PoCL Camera Link SDR/SDR Full, 3 m
Cable PoCL Camera Link SDR/SDR Full, 5 m
Cable PoCL Camera Link SDR/SDR Full, 10 m

Karten, Hubs, Switches

USB 3.0 Card PCIe, Renesas, x1, 2 Ports
USB 3.0 Card PCIe, Renesas, x4 , 4 Ports
USB 3.0 Hub, 4 Ports
Power Supply 40 W for USB 3.0 Hub, 4 Ports
GigE Card PCIe AdLink GIE62+ with PoE, 2 Ports
GigE Card PCIe AdLink GIE64+ with PoE, 4 Ports
GigE Card PCI Intel Pro/1000 GT Desktop Adapter, 1 Port
GigE Card PCIe Intel Pro/1000 PT Dual Port Server Adapter
GigE Card PCIe Intel Pro/1000 PT Quad Port Server Adapter
Framegrabber National Instruments PCIe-1433
Gigabit-Ethernet Smart Switch GS110TP PoE, 8 Ports
Gigabit-Ethernet Switch GS105, 5 Ports
Gigabit-Ethernet Switch GS108, 8 Ports
Gigabit-Ethernet Switch GS116, 16 Ports

Gehäuse & Gehäusezubehör

Housing TransPac TPH 4000, IP67, 90-240V
Housing TransPac TPH 4000, IP67, 24 V
Pole Mount for Housing TransPac TPH 4000

Lens-Zubehör

Adapter V / C-mount Hub 19.2-24.2 mm
Space ring 0.1 mm
Space ring 0.2 mm
Space ring 0.25 mm, brass
Space ring 1 mm
Space ring 0.5 mm

Andere

Tripod mount ace
pylon Treiberpaket
Über den "Downloads"-Tab können Sie kostenlos die Basler pylon Camera Software Suite herunterladen. Die pylon Software Suite läuft derzeit mit allen Basler GigE-, IEEE 1394- und USB 3.0 Kameras und den meisten Camera Link-Kameras. Es bietet einen zuverlässigen und flexiblen Datenaustausch zwischen Ihren Basler Kameras und dem PC bei geringer CPU-Last. Mehr Information zu pylon finden Sie auf
http://www.baslerweb.com/pylon
Third Party
Unter nachfolgendem Link finden Sie zahlreiche Firmen, die kompatible Produkte wie Bildverarbeitungs-Software oder Framegrabber anbieten.
http://www.baslerweb.com/thirdparty

Kamera-Direkteinstieg

Produkt finden

Flächenkamera-Selektor

Geben Sie Ihre Kriterien ein und lassen Sie sich die passenden Modelle anzeigen.
Flächenkamera-Selektor
 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.